Danfoss logo
ITC 099-1057 angled

ITC, Fonksiyon: Kontrol termostat(tamperproof), 0 °C - 90 °C

099-1057

Kontrol Fonksiyon (Termal Re-set)

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaKontrol Fonksiyon (Termal Re-set)
Anahtar Tipi - KontrolSPDT
Anahtarlama diferansiyeli4 ± 1°C
Cep Uzunluğu [mm]100 mm
China RoHS complianceOut of scope
Çıkış rölesi değeri endüktif [A]3 A
Çıkış rölesi değeri rezistif [A]10 A
Contains batteriesNo
Derinlik [mm]56 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
FonksiyonKontrol termostat(tamperproof)
Önemli özellikler
Değer
Genişlik [mm]54.00 mm
In scope of WEEEYes
Material DescriptionITC Control thermostat
Ortam sıcaklığı [°C] [Maks.]65 °C
Product lineMechanical TRV
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
Sıcaklık Kontrol aralığı [°C] [Maks.]90 °C
Sıcaklık Kontrol Aralığı [°C] [Min.]0 °C
Ürün etiketiYes
Ürün grubuImmersion Thermostats
Ürün tipiITC
Yükseklik [mm]110 mm

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık272 Gram
Net ağırlık272 Gram
Hacim1.213 Liter
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5013567403462
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm