ATF, 10 °C - 90 °C
087N6712
Elektromekanik boru donma termostatı, ½" ve 2" borulara bağlanabilir.
087N6712
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | Elektromekanik boru donma termostatı, ½" ve 2" borulara bağlanabilir. |
| Akışkan | A |
| Application | Pipe frost thermostat |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Çıkış rölesi değeri endüktif [A] | 2 A |
| Çıkış rölesi değeri rezistif [A] | 6 A |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Garanti [Yıl] | 2 |
| In scope of WEEE | Yes |
| Kurulum | Kelepçeli |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Material Description | ATF Thermostat |
| Product line | Mechanical TRV |
| Product name | ATF |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | No |
| Sıcaklık [°C] [Maks.] | 90 °C |
| Sıcaklık [°C] [Min.] | 10 °C |
| Termostat | Donma koruması termostatı |
| Ürün açıklaması | ATF |
| Ürün etiketi | Yes |
| Ürün grubu | Cylinder, pipe thermostats |
| Ürün tipi | ATF |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.17 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.143 Kilogram |
| Hacim | 0.584 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420082257 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |