AT CYLINDER THERMOSTAT, Cylinder Thermostat, 30 °C - 90 °C
041E0010
Electro-mechanical cylinder thermostat c/w fixing strap
041E0010
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | Electro-mechanical cylinder thermostat c/w fixing strap |
| Akışkan | A |
| Application | Cylinder Thermostat |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Çıkış rölesi değeri endüktif [A] | 2 A |
| Çıkış rölesi değeri rezistif [A] | 6 A |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | AT CYLINDER THERMOSTAT |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Onay | CE |
| Product line | Burner Components |
| Product name | ATC |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosya no. | 523dd188-9188-4cf0-86e7-a27d5608a2e5 |
| SCIP dosyası ürün adı | AT CYLINDER THERMOSTAT |
| Sıcaklık [°C] [Maks.] | 90 °C |
| Sıcaklık [°C] [Min.] | 30 °C |
| UL mark | No |
| Ürün grubu | UK Cylinder, Pipe |
| Ürün tipi | ATC |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.264 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.189 Kilogram |
| Hacim | 0.781 Liter |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425026898 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |