ST-2
087N1051
Emniyet termostatı ST-2
087N1051
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | Emniyet termostatı ST-2 |
| Ambalaj başına düşen miktar | 20 ad. |
| Ambalaj biçimi | Çoklu paket |
| Basınç, nominal [bar] | 10 bar |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Depolama sıcaklığı [°C] [Maks.] | 80 °C |
| Depolama sıcaklığı [°C] [Min.] | -15 °C |
| Devreden çıkma hassasiyeti [K] [Maks.] | 6 K |
| Devreden çıkma hassasiyeti [K] [Min.] | 0 K |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Fark STB [K] | 12 (+/- 3) |
| Fark TR [K] | 4 (+/- 1) |
| İzin verilen akışkan | District heating/cooling circulation water |
| Kablo girişi | Pg 20 |
| Kontak endüktif yükü [A] | 2.5 A |
| Kontak ohm yükü [A] | 10 A |
| Kontak üç faz yükü [A] | 7 A |
| Kontaklar | Ag 1000/1000 |
| Koruma kategorisi | IP40 |
| Limit termostat STB [°C] | 95 °C |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Material Description | TERMOSTAT ST 2 |
| Montaj yönü | Sınırlamasız |
| Nakliye sıcaklığı [°C] [Maks.] | 80 °C |
| Nakliye sıcaklığı [°C] [Min.] | -15 °C |
| Ortam sıcaklığı [°C] [Maks.] | 80 °C |
| Product line | District Energy Controls |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosya no. | b414887a-bb9d-4dce-b6ec-81742d8d7673 |
| SCIP dosyası ürün adı | Safety thermostats ST-1 and ST-2 |
| Sensör bağlantısı | R ½ |
| Sensör kovanı malzemesi | Pirinç Ms 58/bakır |
| Sensör sıcaklığı [°C] [Maks.] | 130 °C |
| Sıcaklık farkı STB sıfırlama | Manuel |
| Sıcaklık farkı TR sıfırlama | Otomatik |
| Sıcaklık sensörü çapı [mm] | 9.0 mm |
| Sıcaklık sensörü sayısı | 2 |
| Sıcaklık sensörü uzunluğu [mm] | 100 mm |
| Termostat TR ayarı [°C] [Maks.] | 90 °C |
| Termostat TR ayarı [°C] [Min.] | 30 °C |
| Ürün etiketi | Yes |
| Ürün grubu | Safety Thermostats |
| Ürün tipi | ST-2 |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.458 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.458 Kilogram |
| Hacim | 2.025 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421715024 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |