ECL Comfort 120, Besleme voltajı [V] AC: 207 - 244, Zaman anahtarı tipi: Hafta
100B1200
ECL Comfort 120
100B1200
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| 3 noktalı motor kontrol çıkışı sayısı | 1 |
| Açıklama | ECL Comfort 120 |
| Aktüatör çıkış yükü [VA] | 15.000 VA |
| Besleme gerilimi frekansı [Hz] | 50 Hz |
| Besleme voltajı [V] AC | 230 V |
| Besleme voltajı [V] AC [Maks] | 244 V |
| Besleme voltajı [V] AC [Min] | 207 V |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Contains batteries | No |
| Depolama sıcaklığı [°C] [Maks.] | 70 °C |
| Depolama sıcaklığı [°C] [Min.] | -40 °C |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dijital giriş sayısı | 1 |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Genel fonksiyonlar | Alarm fonksiyonlarıSirkülasyon pompası uygulamasıKontrol vanası uygulamasıHarici geçersiz kılma sistemiDonmaya karşı korumaMotor muhafazasıMaster - Slave ağıUzaktan kumanda bağlantısı |
| Güç tüketimi [W] | 3.0 W |
| Gün başına konfor zamanları sayısı | 3 |
| İletişim | Modbus (galvanik izolasyonlu) |
| Isıtma devresi ısı eğrisi ayarı | 6 noktaEğri |
| Isıtma devresi sayısı | 1 |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Koruma kategorisi | IP41 |
| Kullanıcı girişi tipi | Basmalı düğmeler |
| Material Description | ECL Comfort 120 |
| Onay | CEEACUKCAUA |
| Ortam nemi [% RH] [Maks.] | 95 % RH |
| Ortam sıcaklığı [°C] [Maks.] | 55 °C |
| Ortam sıcaklığı [°C] [Min.] | -5 °C |
| Pompa sayısı | 1 |
| Product line | District Energy Controls |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)Lead titanium trioxide (CAS no. 12060-00-3)Disodium octaborate (CAS no. 12008-41-2) |
| Röle çıkış gerilimi [V] AC | 230 V |
| Röle çıkışı sayısı | 1 |
| Röle çıkışı, endüktif yük [A] | 2 A |
| Röle çıkışı, ohm yükü [A] | 3 A |
| SCIP dosya no. | 63ff497e-8c51-4844-9537-63d1cd363aac |
| Sensör girişi sayısı | 4 ad. |
| Sıcaklık sensörleri tipi | Pt 1000 |
| Ürün grubu | Electronic controllers |
| Ürün tipi | ECL Comfort 120 |
| Uygulama kaynağı | Entegre |
| Zaman anahtarı tipi | Hafta |
| Zaman sivici güç yedekleme [sa.] | 10 sa |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.485 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.377 Kilogram |
| Hacim | 1.982 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162499177 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |