Danfoss logo
Application key type A266 for ECL controller type ECL210

P330

087H3840

ECL UYGULAMA ANAHTARI P330 I-p

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaECL UYGULAMA ANAHTARI P330 I-p
Ani ısıtmalı sıcak su sistemiHayır
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
Depolama tanklı sıcak su akümülasyon sistemiHayır
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW (sıcak kullanma suyu) devre sayısı2
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Isıtma devresi sayısı3
Önemli özellikler
Değer
Material DescriptionECL APPLICATION KEY P330 I-p
Motorlu vana sayısı3
Pompa sayısı5
Product lineDistrict Energy Controls
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)
SCIP dosya no.5c5f41af-d353-4487-b9d5-4bd3c4388c00
Sıcak su depolama tankı sistemiEvet
Ürün grubuECL Application keys
Ürün tipiP330
Zone controlNo

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.194 Kilogram
Net ağırlık0.17 Kilogram
Hacim0.625 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5710104039039
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm