Danfoss logo
Application key type A266 for ECL controller type ECL210

A390

087H3832

ECL Uygulama Anahtarı A390 DE. 3 ısıtma devresi kontrolü / soğutma devresi kontrolü / KSS devresi kontrolü

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaECL Uygulama Anahtarı A390 DE. 3 ısıtma devresi kontrolü / soğutma devresi kontrolü / KSS devresi kontrolü
Ambalaj başına düşen miktar7 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
Ani ısıtmalı sıcak su sistemiHayır
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
Depolama tanklı sıcak su akümülasyon sistemiEvet
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW (sıcak kullanma suyu) devre sayısı1
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Önemli özellikler
Değer
Isıtma devresi sayısı3
Material DescriptionECL APPLICATION KEY A390 DE
Motorlu vana sayısı3
Pompa sayısı5
Product lineDistrict Energy Controls
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)
SCIP dosya no.5c5f41af-d353-4487-b9d5-4bd3c4388c00
Sıcak su depolama tankı sistemiEvet
Ürün grubuECL Application keys
Ürün tipiA390
Zone controlNo

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.42 Kilogram
Net ağırlık0.3 Kilogram
Hacim1.152 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5710104047805
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm