Danfoss logo
Application key type A266 for ECL controller type ECL210

A302

087H3819

ECL Uygulama Anahtarı A302. Zon kontrolü

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaECL Uygulama Anahtarı A302. Zon kontrolü
Ambalaj başına düşen miktar7 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
Ani ısıtmalı sıcak su sistemiHayır
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
Depolama tanklı sıcak su akümülasyon sistemiHayır
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW (sıcak kullanma suyu) devre sayısı0
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Önemli özellikler
Değer
Isıtma devresi sayısı6
Material DescriptionECL APPLICATION KEY A302
Motorlu vana sayısı3
Pompa sayısı2
Product lineDistrict Energy Controls
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)
SCIP dosya no.5c5f41af-d353-4487-b9d5-4bd3c4388c00
Sıcak su depolama tankı sistemiHayır
Ürün grubuECL Application keys
Ürün tipiA302
Zone controlYes

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.186 Kilogram
Net ağırlık0.152 Kilogram
Hacim1.152 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5710104047720
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm