A377
087H3817
ECL Uygulama Anahtarı A377. 2 ısıtma devresi kontrolü ve 1 KSS boyler kontrolü
087H3817
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | ECL Uygulama Anahtarı A377. 2 ısıtma devresi kontrolü ve 1 KSS boyler kontrolü |
| Ambalaj başına düşen miktar | 7 ad. |
| Ambalaj biçimi | Çoklu paket |
| Ani ısıtmalı sıcak su sistemi | Hayır |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Contains batteries | No |
| Depolama tanklı sıcak su akümülasyon sistemi | Evet |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DHW (sıcak kullanma suyu) devre sayısı | 1 |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Isıtma devresi sayısı | 2 |
| Material Description | ECL APPLICATION KEY A377 |
| Motorlu vana sayısı | 3 |
| Pompa sayısı | 5 |
| Product line | District Energy Controls |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8) |
| SCIP dosya no. | 5c5f41af-d353-4487-b9d5-4bd3c4388c00 |
| Sıcak su depolama tankı sistemi | Evet |
| Ürün grubu | ECL Application keys |
| Ürün tipi | A377 |
| Zone control | No |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.328 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.298 Kilogram |
| Hacim | 1.089 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104036472 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |