Danfoss logo
Application key type A266 for ECL controller type ECL210

A367

087H3813

ECL Uygulama Anahtarı A367. 2 ısıtma devresi kontrolü ve 1 KSS boyler kontrolü

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaECL Uygulama Anahtarı A367. 2 ısıtma devresi kontrolü ve 1 KSS boyler kontrolü
Ambalaj başına düşen miktar7 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
Ani ısıtmalı sıcak su sistemiHayır
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
Depolama tanklı sıcak su akümülasyon sistemiEvet
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW (sıcak kullanma suyu) devre sayısı1
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Önemli özellikler
Değer
Isıtma devresi sayısı2
Material DescriptionECL APPLICATION KEY A367
Motorlu vana sayısı2
Pompa sayısı5
Product lineDistrict Energy Controls
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)
SCIP dosya no.5c5f41af-d353-4487-b9d5-4bd3c4388c00
Sıcak su depolama tankı sistemiEvet
Ürün grubuECL Application keys
Ürün tipiA367
Zone controlNo

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.356 Kilogram
Net ağırlık0.005 Kilogram
Hacim1.075 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5710104030739
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm