Danfoss logo
Application key type A266 for ECL controller type ECL210

A376

087H3810

ECL Uygulama Anahtarı A376. 2 ısıtma devresi ve 1 KSS boyler kontrolü

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaECL Uygulama Anahtarı A376. 2 ısıtma devresi ve 1 KSS boyler kontrolü
Ambalaj başına düşen miktar7 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
Ani ısıtmalı sıcak su sistemiEvet
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
Depolama tanklı sıcak su akümülasyon sistemiHayır
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW (sıcak kullanma suyu) devre sayısı1
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Önemli özellikler
Değer
Isıtma devresi sayısı2
Material DescriptionECL APPLICATION KEY A376
Motorlu vana sayısı3
Pompa sayısı3
Product lineDistrict Energy Controls
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)
SCIP dosya no.5c5f41af-d353-4487-b9d5-4bd3c4388c00
Sıcak su depolama tankı sistemiHayır
Ürün grubuECL Application keys
Ürün tipiA376
Zone controlNo

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.196 Kilogram
Net ağırlık0.031 Kilogram
Hacim1.098 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5710104030708
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm