Danfoss logo
Application key type A266 for ECL controller type ECL210

A217

087H3829

ECL Uygulama Anahtarı A217 DE. KSS / KSS boyler sıcaklığı kontrolü.

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaECL Uygulama Anahtarı A217 DE. KSS / KSS boyler sıcaklığı kontrolü.
Ambalaj başına düşen miktar7 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
Ani ısıtmalı sıcak su sistemiEvet
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
Depolama tanklı sıcak su akümülasyon sistemiEvet
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW (sıcak kullanma suyu) devre sayısı1
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Önemli özellikler
Değer
Isıtma devresi sayısı0
Material DescriptionECL APPLICATION KEY A217 DE
Motorlu vana sayısı1
Pompa sayısı3
Product lineDistrict Energy Controls
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)
SCIP dosya no.5c5f41af-d353-4487-b9d5-4bd3c4388c00
Sıcak su depolama tankı sistemiEvet
Ürün grubuECL Application keys
Ürün tipiA217
Zone controlNo

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.3 Kilogram
Net ağırlık0.253 Kilogram
Hacim1.075 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5710104047775
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm