A201
087H3826
ECL APPLICATION KEY A201 DE
Bu ürünün üretimi sona ermiştir.
Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.
Benzer ürünleri görmek için ürün tipi sayfasını ziyaret edebilir ve aynı kategori içindeki diğer seçenekleri inceleyebilirsiniz.: ECL 2XX Uygulama anahtarları
087H3826
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | ECL Uygulama Anahtarı A201 DE. Şap kurutma için ısıtma kontrolü |
| Ani ısıtmalı sıcak su sistemi | Hayır |
| Depolama tanklı sıcak su akümülasyon sistemi | Hayır |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DHW (sıcak kullanma suyu) devre sayısı | 0 |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| Isıtma devresi sayısı | 3 |
| Material Description | ECL APPLICATION KEY A201 DE |
| Motorlu vana sayısı | 3 |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Pompa sayısı | 3 |
| Product line | District Energy Controls |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8) |
| SCIP dosya no. | 5c5f41af-d353-4487-b9d5-4bd3c4388c00 |
| Sıcak su depolama tankı sistemi | Hayır |
| Ürün grubu | ECL Application keys |
| Ürün tipi | A201 |
| Zone control | No |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.3 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.3 Kilogram |
| Hacim | 1.152 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104047768 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |