Danfoss logo
Application key type A266 for ECL controller type ECL210

A260

087H3823

ECL Uygulama Anahtarı A260 DE. 2 ısıtma devresi kontrolü

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaECL Uygulama Anahtarı A260 DE. 2 ısıtma devresi kontrolü
Ambalaj başına düşen miktar7 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
Ani ısıtmalı sıcak su sistemiHayır
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
Depolama tanklı sıcak su akümülasyon sistemiHayır
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW (sıcak kullanma suyu) devre sayısı0
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Önemli özellikler
Değer
Isıtma devresi sayısı2
Material DescriptionECL APPLICATION KEY A260 DE
Motorlu vana sayısı2
Pompa sayısı2
Product lineDistrict Energy Controls
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)
SCIP dosya no.5c5f41af-d353-4487-b9d5-4bd3c4388c00
Sıcak su depolama tankı sistemiHayır
Ürün grubuECL Application keys
Ürün tipiA260
Zone controlNo

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.326 Kilogram
Net ağırlık0.155 Kilogram
Hacim0.96 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5710104033327
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm