Danfoss logo

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaUygulama anahtarı A247/347 DE
Ambalaj başına düşen miktar7 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
Ani ısıtmalı sıcak su sistemiHayır
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
Depolama tanklı sıcak su akümülasyon sistemiEvet
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW (sıcak kullanma suyu) devre sayısı1
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Isıtma devresi sayısı1
Material DescriptionECL APPLICATION KEY A247 / A347 DE
Önemli özellikler
Değer
Motorlu vana sayısı2
OnayCE
Paket derinliği [mm]0 mm
Paket genişliği [mm]0 mm
Paket yüksekliği [mm]0 mm
Pompa sayısı4
Product lineDistrict Energy Controls
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)
SCIP dosya no.5c5f41af-d353-4487-b9d5-4bd3c4388c00
Sıcak su depolama tankı sistemiEvet
Tasarımgevşek
Ürün grubuECL Application keys
Ürün tipiA247
Zone controlNo

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.396 Kilogram
Net ağırlık0.1 Kilogram
Hacim1.152 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5710104033310
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm