A230
087H3820
ECL Uygulama Anahtarı A230 DE. Rüzgar kompanzasyonlu ısıtma kontrolü. Soğutma kontrolü.
087H3820
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | ECL Uygulama Anahtarı A230 DE. Rüzgar kompanzasyonlu ısıtma kontrolü. Soğutma kontrolü. |
| Ambalaj başına düşen miktar | 7 ad. |
| Ambalaj biçimi | Çoklu paket |
| Ani ısıtmalı sıcak su sistemi | Hayır |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Contains batteries | No |
| Depolama tanklı sıcak su akümülasyon sistemi | Hayır |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DHW (sıcak kullanma suyu) devre sayısı | 0 |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Isıtma devresi sayısı | 1 |
| Material Description | ECL APPLICATION KEY A230 DE |
| Motorlu vana sayısı | 1 |
| Pompa sayısı | 1 |
| Product line | District Energy Controls |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8) |
| SCIP dosya no. | 5c5f41af-d353-4487-b9d5-4bd3c4388c00 |
| Sıcak su depolama tankı sistemi | Hayır |
| Ürün grubu | ECL Application keys |
| Ürün tipi | A230 |
| Zone control | No |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.43 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.005 Kilogram |
| Hacim | 1.075 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104038070 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |