Danfoss logo
Application key type A266 for ECL controller type ECL210

A275

087H3814

ECL Uygulama Anahtarı A275. 2 ısıtma devresi kontrolü ve 1 KSS boyler kontrolü ile birlikte ON-OFF kazan kontrolü

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaECL Uygulama Anahtarı A275. 2 ısıtma devresi kontrolü ve 1 KSS boyler kontrolü ile birlikte ON-OFF kazan kontrolü
Ambalaj başına düşen miktar7 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
Ani ısıtmalı sıcak su sistemiHayır
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
Depolama tanklı sıcak su akümülasyon sistemiHayır
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW (sıcak kullanma suyu) devre sayısı1
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Önemli özellikler
Değer
Isıtma devresi sayısı2
Material DescriptionECL APPLICATION KEY A275
Motorlu vana sayısı1
Pompa sayısı3
Product lineDistrict Energy Controls
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)
SCIP dosya no.5c5f41af-d353-4487-b9d5-4bd3c4388c00
Sıcak su depolama tankı sistemiEvet
Ürün grubuECL Application keys
Ürün tipiA275
Zone controlNo

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.379 Kilogram
Net ağırlık0.366 Kilogram
Hacim1.152 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5710104039022
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm