Danfoss logo
Application key type A266 for ECL controller type ECL210

A230

087H3802

ECL Uygulama Anahtarı A230. Rüzgar kompanzasyonlu ısıtma kontrolü. Soğutma kontrolü.

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaECL Uygulama Anahtarı A230. Rüzgar kompanzasyonlu ısıtma kontrolü. Soğutma kontrolü.
Ani ısıtmalı sıcak su sistemiHayır
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
Depolama tanklı sıcak su akümülasyon sistemiHayır
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW (sıcak kullanma suyu) devre sayısı0
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Isıtma devresi sayısı1
Önemli özellikler
Değer
Material DescriptionECL APPLICATION KEY A230
Motorlu vana sayısı1
Pompa sayısı1
Product lineDistrict Energy Controls
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)
SCIP dosya no.5c5f41af-d353-4487-b9d5-4bd3c4388c00
Sıcak su depolama tankı sistemiHayır
Ürün grubuECL Application keys
Ürün tipiA230
Zone controlNo

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.204 Kilogram
Net ağırlık0.031 Kilogram
Hacim1.037 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5710104014104
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm