Danfoss logo
Thermostats, DEVIreg™ 233, Sensor type: Floor, 13 A 140F1020

DEVIreg™ 233, Sensör türü: Zemin

140F1020

Sıcaklık - zemin [°C]: 5 - 45, Ekran tipi: EKRAN YOK
Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.

Benzer ürünleri görmek için ürün tipi sayfasını ziyaret edebilir ve aynı kategori içindeki diğer seçenekleri inceleyebilirsiniz.: Termostatlar

Önerilen alternatif: 140F1170

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
2 kutuplu anahtarHayır
AçıklamaDEVIreg 233
Besleme voltajı [V] AC230 V
Besleme voltajı [V] AC [Maks]240 V
Besleme voltajı [V] AC [Min]220 V
Bilye basınç test sıcaklığı [°C]75 °C
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Depolama sıcaklığı [°C] [Maks.]65 °C
Depolama sıcaklığı [°C] [Min.]-20 °C
Derinlik [mm]31 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DIN montajıHayır
Donmadan koruma [°C]5 °C
Düzenleme türüGecikme
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Ekran tipiEKRAN YOK
Eleman IP Sınıfı41
EU RoHS complianceYes
Garanti [Yıl]2
Gecikme (+/-)0.40
Genişlik [mm]44.00 mm
Gösterge tipiLED
In scope of WEEEYes
İndüktif yükcos φ= 0.3 max 1A
Kirlilik derecesi2
maks Rezistif yük [A]13 A
Önemli özellikler
Değer
maks terminal kablosu boyutu [mm²]2 x 2.5
Material DescriptionDEVIreg 233 w. floor sensor
Ölçek Ayarı0 - 6
OnayCE
Ortam sıcaklığı [°C] [Maks.]40 °C
Ortam sıcaklığı [°C] [Min.]0 °C
Paket derinliği [mm]140 mm
Paket genişliği [mm]95 mm
Paket yüksekliği [mm]85 mm
Product lineElectric Heating
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
RenkBeyaz RAL 9010
Röle anahtarı1 kutuplu
Sensör tanım noktası [Ohm/°C]15kΩ / 25°C
Sensör türüZemin
Sertifika şirketiCE
Sıcaklık - zemin [°C] [Maks.]45 °C
Sıcaklık - zemin [°C] [Min.]5 °C
UL markNo
UNSPSC KODU41112209
Ürün açıklamasıDEVIreg™ 233
Ürün grubuThermostats
Ürün tipiDEVIreg™ 233
UygulamaFloor heating
Warranty type2-year product warranty
Yedek güç tüketimi [W] [Maks.]1.70 W
Yükseklik [mm]71 mm

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.219 Kilogram
Net ağırlık0.217 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
Hacim1.131 Litre
EAN/UPC5703466208984