Danfoss logo
DEVIreg Touch design frame left - Ivory

DEVIreg™ Touch Fildişi, Sensör türü: Oda + Zemin

140F1078

Sıcaklık - zemin [°C]: 5 - 45, Sıcaklık - oda [°C]: 5 - 35, Ekran tipi: Dokunmatik ekran

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
1 Primary battery SUM weight Kg0.000
1 Primary battery weight Kg0.000
2 kutuplu anahtarHayır
AçıklamaDEVIreg Touch - Fil dişi
Battery type or NameCoin battery - (Manganese Silicon) lithium rechargeable battery by Seiko (MS414GE)
Besleme voltajı [V] AC230 V
Besleme voltajı [V] AC [Maks]240 V
Besleme voltajı [V] AC [Min]220 V
Bilye basınç test sıcaklığı [°C]75 °C
CE markYes
China RoHS complianceYes
Class of the temperature control (EF010595)II
Clock model (EF020684)Digital
Colour (EF000007)White
Compatible with Amazon Alexa (EF014927)FALSE
Compatible with Apple HomeKit (EF014925)FALSE
Compatible with Google Assistant (EF014926)FALSE
Connection (EF000443)2-wire
Contact type (EF001587)Electronic
Contains batteriesYes
Control characteristic (EF020644)Other
Degree of protection (IP) (EF005474)IP21
Depolama sıcaklığı [°C] [Maks.]65 °C
Depolama sıcaklığı [°C] [Min.]-20 °C
Depth (EF000049)24
Derinlik [mm]24 mm
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
DIN montajıHayır
Donmadan koruma [°C]5 °C
Düzenleme türüGecikme
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Ekran (Evet/Hayır)Evet
Ekran tipiDokunmatik ekran
Eleman IP Sınıfı21
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Explosion-proof (EF004663)FALSE
Garanti [Yıl]5
Genişlik [mm]85.00 mm
Height (EF000040)85
IFTTT support available (EF011072)FALSE
In scope of WEEEYes
İndüktif yükcos φ= 0.3 max 1A
Kirlilik derecesi2
maks Rezistif yük [A]16 A
maks terminal kablosu boyutu [mm²]2 x 2.5
Material DescriptionDEVIreg Touch Ivory incl Frame (RAL1013)
Max. contact load (EF022541)16
Max. contact voltage (EF020286)230
Önemli özellikler
Değer
Number of heater outputs (EF020681)1
OnayUkrTESTCE
Operation (EF002147)Touch screen
Ortam sıcaklığı [°C] [Maks.]30 °C
Ortam sıcaklığı [°C] [Min.]0 °C
Paket derinliği [mm]140 mm
Paket genişliği [mm]95 mm
Paket yüksekliği [mm]85 mm
Pil miktarı1
Pil yedeğiEvet
Product lineElectric Heating
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Regulation type on/off (EF011927)TRUE
RenkIvory 1013
Röle anahtarı1 kutuplu
Sensör tanım noktası [Ohm/°C]15kΩ / 25°C
Sensör türüOda + Zemin
Sertifika şirketiCEEACIntertek SemkoUkrTEST
Sıcaklık - oda [°C] [Maks.]35 °C
Sıcaklık - oda [°C] [Min.]5 °C
Sıcaklık - zemin [°C] [Maks.]45 °C
Sıcaklık - zemin [°C] [Min.]5 °C
Sıcaklık maks. sınırlayıcı [°C] [Maks.]35 °C
Sıcaklık maks. sınırlayıcı [°C] [Min.]20 °C
Sıcaklık min. sınırlayıcı [°C] [Maks.]35 °C
Sıcaklık min. sınırlayıcı [°C] [Min.]10 °C
Sıcaklık sınırlayıcı [°C] [Maks.]45 °C
Sıcaklık sınırlayıcı [°C] [Min.]5 °C
Standby power consumption (solstandby) (EF010794)400
Suitable for heating (EF021772)TRUE
Termostat IP Sınıfı21
Type of clock (EF005371)Week clock
Type of power supply (EF001469)230 V
UL markNo
UNSPSC KODU41112209
Ürün açıklamasıDEVIreg™ Touch Fildişi
Ürün grubuThermostats
Ürün tipiDEVIreg™ Touch
UygulamaFloor heating
Uyumlu kasa sistemiEvet
Uyumlu yabancı sensör tipiEvet
Warranty type5-year product warranty
Weight per battery0 g
Width (EF000008)95
With display (EF000458)TRUE
Yazılım sınıfıA
Yedek güç tüketimi [W] [Maks.]0.40 W
Yükseklik [mm]85 mm

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.242 Kilogram
Net ağırlık0.24 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
Hacim1.131 Litre
EAN/UPC5703466235492