Danfoss logo
DEVIreg TOUCH SNOW WHITE 140F1071 R

DEVIreg™ Touch, Sensör türü: Oda + Zemin

140F1071

Sıcaklık - zemin [°C]: 5 - 45, Sıcaklık - oda [°C]: 5 - 35, Ekran tipi: Dokunmatik ekran

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
1 Primary battery SUM weight Kg0.000
1 Primary battery weight Kg0.000
2 kutuplu anahtarHayır
AçıklamaDEVIreg Touch - Kutup Beyazı
Battery type or NameCoin battery - (Manganese Silicon) lithium rechargeable battery by Seiko (MS414GE)
Besleme voltajı [V] AC230 V
Besleme voltajı [V] AC [Maks]240 V
Besleme voltajı [V] AC [Min]220 V
Bilye basınç test sıcaklığı [°C]75 °C
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesYes
Depolama sıcaklığı [°C] [Maks.]65 °C
Depolama sıcaklığı [°C] [Min.]-20 °C
Derinlik [mm]24 mm
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
DIN montajıHayır
Donmadan koruma [°C]5 °C
Düzenleme türüPWM
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Ekran (Evet/Hayır)Evet
Ekran tipiDokunmatik ekran
Eleman IP Sınıfı21
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Garanti [Yıl]5
Genişlik [mm]85.00 mm
In scope of WEEEYes
İndüktif yükcos φ= 0.3 max 1A
Kirlilik derecesi2
maks Rezistif yük [A]16 A
maks terminal kablosu boyutu [mm²]2 x 2.5
Material DescriptionDEVIreg Touch - Polar White
OnayUkrTESTCE
Ortam sıcaklığı [°C] [Maks.]30 °C
Ortam sıcaklığı [°C] [Min.]0 °C
Önemli özellikler
Değer
Paket derinliği [mm]140 mm
Paket genişliği [mm]95 mm
Paket yüksekliği [mm]85 mm
Pil miktarı1
Pil yedeğiEvet
Product lineElectric Heating
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
RenkBeyaz RAL 9016
Röle anahtarı1 kutuplu
Sensör tanım noktası [Ohm/°C]15kΩ / 25°C
Sensör türüOda + Zemin
Sertifika şirketiCEEACIntertek SemkoUkrTEST
Sıcaklık - oda [°C] [Maks.]35 °C
Sıcaklık - oda [°C] [Min.]5 °C
Sıcaklık - zemin [°C] [Maks.]45 °C
Sıcaklık - zemin [°C] [Min.]5 °C
Sıcaklık maks. sınırlayıcı [°C] [Maks.]35 °C
Sıcaklık maks. sınırlayıcı [°C] [Min.]20 °C
Sıcaklık min. sınırlayıcı [°C] [Maks.]35 °C
Sıcaklık min. sınırlayıcı [°C] [Min.]10 °C
Sıcaklık sınırlayıcı [°C] [Maks.]45 °C
Sıcaklık sınırlayıcı [°C] [Min.]5 °C
Termostat IP Sınıfı21
UL markNo
UNSPSC KODU41112209
Ürün açıklamasıDEVIreg™ Touch
Ürün grubuThermostats
Ürün tipiDEVIreg™ Touch
UygulamaFloor heating
Uyumlu kasa sistemiEvet
Uyumlu yabancı sensör tipiEvet
Warranty type5-year product warranty
Weight per battery0 g
Yazılım sınıfıA
Yedek güç tüketimi [W] [Maks.]0.40 W
Yükseklik [mm]85 mm

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.242 Kilogram
Net ağırlık0.24 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
Hacim1.131 Litre
EAN/UPC5703466225615