DEVIreg™ Touch Saf Siyah, Sensör türü: Oda + Zemin
140F1069
Sıcaklık - zemin [°C]: 5 - 45, Sıcaklık - oda [°C]: 5 - 35, Ekran tipi: Dokunmatik ekran
140F1069
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| 1 Primary battery SUM weight Kg | 0.000 |
| 1 Primary battery weight Kg | 0.000 |
| 2 kutuplu anahtar | Hayır |
| Açıklama | DEVIreg Touch - Saf Siyah |
| Battery type or Name | Coin battery - (Manganese Silicon) lithium rechargeable battery by Seiko (MS414GE) |
| Besleme voltajı [V] AC | 230 V |
| Besleme voltajı [V] AC [Maks] | 240 V |
| Besleme voltajı [V] AC [Min] | 220 V |
| Bilye basınç test sıcaklığı [°C] | 75 °C |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| Class of the temperature control (EF010595) | II |
| Clock model (EF020684) | Digital |
| Colour (EF000007) | Other |
| Compatible with Amazon Alexa (EF014927) | FALSE |
| Compatible with Apple HomeKit (EF014925) | FALSE |
| Compatible with Google Assistant (EF014926) | FALSE |
| Connection (EF000443) | 2-wire |
| Contact type (EF001587) | Electronic |
| Contains batteries | Yes |
| Control characteristic (EF020644) | Other |
| Degree of protection (IP) (EF005474) | IP21 |
| Depolama sıcaklığı [°C] [Maks.] | 65 °C |
| Depolama sıcaklığı [°C] [Min.] | -20 °C |
| Depth (EF000049) | 24 |
| Derinlik [mm] | 24 mm |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| DIN montajı | Hayır |
| Donmadan koruma [°C] | 5 °C |
| Düzenleme türü | PWM |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Ekran (Evet/Hayır) | Evet |
| Ekran tipi | Dokunmatik ekran |
| Eleman IP Sınıfı | 21 |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Explosion-proof (EF004663) | FALSE |
| Garanti [Yıl] | 5 |
| Genişlik [mm] | 85.00 mm |
| Height (EF000040) | 85 |
| IFTTT support available (EF011072) | FALSE |
| In scope of WEEE | Yes |
| İndüktif yük | cos φ= 0.3 max 1A |
| Kirlilik derecesi | 2 |
| maks Rezistif yük [A] | 16 A |
| maks terminal kablosu boyutu [mm²] | 2 x 2.5 |
| Material Description | DEVIreg™ Touch - Pure Black |
| Max. contact load (EF022541) | 16 |
| Max. contact voltage (EF020286) | 230 |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Number of heater outputs (EF020681) | 1 |
| Onay | UkrTESTCE |
| Operation (EF002147) | Touch screen |
| Ortam sıcaklığı [°C] [Maks.] | 30 °C |
| Ortam sıcaklığı [°C] [Min.] | 0 °C |
| Paket derinliği [mm] | 140 mm |
| Paket genişliği [mm] | 95 mm |
| Paket yüksekliği [mm] | 85 mm |
| Pil miktarı | 1 |
| Pil yedeği | Evet |
| Product line | Electric Heating |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | No |
| Regulation type on/off (EF011927) | TRUE |
| Renk | Siyah RAL 9005 |
| Röle anahtarı | 1 kutuplu |
| Sensör tanım noktası [Ohm/°C] | 15kΩ / 25°C |
| Sensör türü | Oda + Zemin |
| Sertifika şirketi | CEEACIntertek SemkoUkrTEST |
| Sıcaklık - oda [°C] [Maks.] | 35 °C |
| Sıcaklık - oda [°C] [Min.] | 5 °C |
| Sıcaklık - zemin [°C] [Maks.] | 45 °C |
| Sıcaklık - zemin [°C] [Min.] | 5 °C |
| Sıcaklık maks. sınırlayıcı [°C] [Maks.] | 35 °C |
| Sıcaklık maks. sınırlayıcı [°C] [Min.] | 20 °C |
| Sıcaklık min. sınırlayıcı [°C] [Maks.] | 35 °C |
| Sıcaklık min. sınırlayıcı [°C] [Min.] | 10 °C |
| Sıcaklık sınırlayıcı [°C] [Maks.] | 45 °C |
| Sıcaklık sınırlayıcı [°C] [Min.] | 5 °C |
| Standby power consumption (solstandby) (EF010794) | 400 |
| Suitable for heating (EF021772) | TRUE |
| Termostat IP Sınıfı | 21 |
| Type of clock (EF005371) | Week clock |
| Type of power supply (EF001469) | 230 V |
| UL mark | No |
| UNSPSC KODU | 41112209 |
| Ürün açıklaması | DEVIreg™ Touch Saf Siyah |
| Ürün grubu | Thermostats |
| Ürün tipi | DEVIreg™ Touch |
| Uygulama | Floor heating |
| Uyumlu kasa sistemi | Evet |
| Uyumlu yabancı sensör tipi | Evet |
| Warranty type | 5-year product warranty |
| Weight per battery | 0 g |
| Width (EF000008) | 95 |
| With display (EF000458) | TRUE |
| Yazılım sınıfı | A |
| Yedek güç tüketimi [W] [Maks.] | 0.40 W |
| Yükseklik [mm] | 85 mm |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.242 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.24 Kilogram |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Hacim | 1.131 Litre |
| EAN/UPC | 5703466225608 |