Sensör türü: Oda + Zemin
140F1173
Sıcaklık - zemin [°C]: 5 - 35, Sıcaklık - oda [°C]: 5 - 35, Ekran tipi: LCD
140F1173
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| 1 Primary battery weight Kg | 0.001 |
| 2 kutuplu anahtar | Hayır |
| Açıklama | DEVIreg™ Solo (Black) |
| Battery type or Name | Coin battery Manganese Lithium (CR1220) |
| Besleme voltajı [V] AC | 230 V |
| Besleme voltajı [V] AC [Maks] | 240 V |
| Besleme voltajı [V] AC [Min] | 220 V |
| Bilye basınç test sıcaklığı [°C] | 75 °C |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | Yes |
| Depolama sıcaklığı [°C] [Maks.] | 60 °C |
| Depolama sıcaklığı [°C] [Min.] | -25 °C |
| Derinlik [mm] | 32 mm |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| DIN montajı | Hayır |
| Donmadan koruma [°C] | 5 °C |
| Düzenleme türü | PWM |
| Ekran (Evet/Hayır) | Evet |
| Ekran tipi | LCD |
| Eleman IP Sınıfı | 21 |
| EPD available | Yes |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(a)-I7(c)-V |
| Garanti [Yıl] | 2 |
| Genişlik [mm] | 85.00 mm |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| In scope of WEEE | Yes |
| İndüktif yük | cos φ= 0.3 max 1A |
| maks Rezistif yük [A] | 16 A |
| Material Description | DEVIreg Solo (Black) |
| Onay | CE |
| Ortam sıcaklığı [°C] [Maks.] | 35 °C |
| Ortam sıcaklığı [°C] [Min.] | 0 °C |
| Pil miktarı | 1 |
| Product line | Electric Heating |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Renk | Siyah |
| Sensör tanım noktası [Ohm/°C] | 15kΩ / 25°C |
| Sensör türü | Oda + Zemin |
| Sıcaklık - oda [°C] [Maks.] | 35 °C |
| Sıcaklık - oda [°C] [Min.] | 5 °C |
| Sıcaklık - zemin [°C] [Maks.] | 35 °C |
| Sıcaklık - zemin [°C] [Min.] | 5 °C |
| UL mark | No |
| Ürün açıklaması | DEVIreg™ Solo (Black) |
| Ürün grubu | Thermostats |
| Ürün tipi | DEVIreg™ Solo |
| Uygulama | Floor heating |
| Warranty type | 2-year product warrantyFor local conditions, please refer to the warranty document |
| Weight per battery | 1 g |
| Yedek güç tüketimi [W] [Maks.] | 1.00 W |
| Yükseklik [mm] | 85 mm |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 230 Gün |
| Net ağırlık | 160 Gün |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Hacim | 0.882 Litre |
| EAN/UPC | 5703466253908 |