Danfoss logo
DEVIreg Smart IVORY F

DEVIreg™ Smart Fildişi, Sensör türü: Oda + Zemin

140F1142

Sıcaklık - zemin [°C]: 5 - 45, Sıcaklık - oda [°C]: 5 - 35, Ekran tipi: Dokunmatik ekran

Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.

Benzer ürünleri görmek için ürün tipi sayfasını ziyaret edebilir ve aynı kategori içindeki diğer seçenekleri inceleyebilirsiniz.: DEVIreg™ Smart

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
1 Primary battery SUM weight Kg0.000
1 Primary battery weight Kg0.000
AçıklamaDEVIreg Smart fil dişi
Battery type or NameCoin battery - (Manganese Silicon) lithium rechargeable battery by Seiko (MS414GE)
Besleme voltajı [V] AC230 V
Besleme voltajı [V] AC [Maks]240 V
Besleme voltajı [V] AC [Min]220 V
Bilye basınç test sıcaklığı [°C]75 °C
CE markYes
China RoHS complianceYes
Class of the temperature control (EF010595)II
Clock model (EF020684)Digital
Colour (EF000007)White
Compatible with Amazon Alexa (EF014927)FALSE
Compatible with Apple HomeKit (EF014925)FALSE
Compatible with Google Assistant (EF014926)FALSE
Connection (EF000443)Wireless
Contact type (EF001587)Electronic
Contains batteriesYes
Control characteristic (EF020644)Other
Degree of protection (IP) (EF005474)IP21
Depolama sıcaklığı [°C] [Maks.]65 °C
Depolama sıcaklığı [°C] [Min.]-20 °C
Depth (EF000049)44
Derinlik [mm]44 mm
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
DIN montajıHayır
Donmadan koruma [°C]5 °C
Düzenleme türüPWM
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Ekran (Evet/Hayır)Evet
Ekran tipiDokunmatik ekran
Eleman IP Sınıfı21
EU RoHS complianceYes
Explosion-proof (EF004663)FALSE
Garanti [Yıl]5
Gecikme (+/-)0.20
Genişlik [mm]85.00 mm
Height (EF000040)85
IFTTT support available (EF011072)FALSE
In scope of WEEEYes
İndüktif yükcos φ= 0.3 max 1A
Kirlilik derecesi2
maks Rezistif yük [A]16 A
maks terminal kablosu boyutu [mm²]2 x 2.5
Material DescriptionDEVIreg Smart Ivory
Önemli özellikler
Değer
Max. contact load (EF022541)16
Max. contact voltage (EF020286)230
Number of heater outputs (EF020681)1
OnayCE
Operation (EF002147)Touch screen
Ortam sıcaklığı [°C] [Maks.]30 °C
Ortam sıcaklığı [°C] [Min.]0 °C
Paket derinliği [mm]110 mm
Paket genişliği [mm]108 mm
Paket yüksekliği [mm]84 mm
Pil miktarı1
Product lineElectric Heating
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Regulation type on/off (EF011927)TRUE
RenkIvory 1013
Röle anahtarı1 kutuplu
Sensör tanım noktası [Ohm/°C]15kΩ / 25°C
Sensör türüOda + Zemin
Sertifika şirketiCEEACIntertek Semko
Sıcaklık - oda [°C] [Maks.]35 °C
Sıcaklık - oda [°C] [Min.]5 °C
Sıcaklık - zemin [°C] [Maks.]45 °C
Sıcaklık - zemin [°C] [Min.]5 °C
Sıcaklık maks. sınırlayıcı [°C] [Maks.]35 °C
Sıcaklık maks. sınırlayıcı [°C] [Min.]20 °C
Sıcaklık min. sınırlayıcı [°C] [Maks.]35 °C
Sıcaklık min. sınırlayıcı [°C] [Min.]10 °C
Sıcaklık sınırlayıcı [°C] [Maks.]45 °C
Sıcaklık sınırlayıcı [°C] [Min.]5 °C
Standby power consumption (solstandby) (EF010794)0.4
Suitable for heating (EF021772)TRUE
Type of clock (EF005371)Week clock
Type of power supply (EF001469)230 V
UL markNo
UNSPSC KODU41112209
Ürün açıklamasıDEVIreg™ Smart Fildişi
Ürün grubuThermostats
Ürün tipiDEVIreg™ Smart
UygulamaFloor heating
Warranty type5-year product warranty
Weight per battery0 g
Width (EF000008)108
With display (EF000458)TRUE
Yazılım sınıfıA
Yedek güç tüketimi [W] [Maks.]0.40 W
Yükseklik [mm]85 mm

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.263 Kilogram
Net ağırlık0.26 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
Hacim0.998 Litre
EAN/UPC5703466239643