DEVIreg™ Smart Saf Beyaz, Sensör türü: Oda + Zemin
140F1141
Sıcaklık - zemin [°C]: 5 - 45, Sıcaklık - oda [°C]: 5 - 35, Ekran tipi: Dokunmatik ekran
Bu ürünün üretimi sona ermiştir.
Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.
Benzer ürünleri görmek için ürün tipi sayfasını ziyaret edebilir ve aynı kategori içindeki diğer seçenekleri inceleyebilirsiniz.: DEVIreg™ Smart
140F1141
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| 1 Primary battery SUM weight Kg | 0.000 |
| 1 Primary battery weight Kg | 0.000 |
| Açıklama | DEVIreg Smart saf beyaz |
| Battery type or Name | Coin battery - (Manganese Silicon) lithium rechargeable battery by Seiko (MS414GE) |
| Besleme voltajı [V] AC | 230 V |
| Besleme voltajı [V] AC [Maks] | 240 V |
| Besleme voltajı [V] AC [Min] | 220 V |
| Bilye basınç test sıcaklığı [°C] | 75 °C |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Class of the temperature control (EF010595) | II |
| Clock model (EF020684) | Digital |
| Colour (EF000007) | White |
| Compatible with Amazon Alexa (EF014927) | FALSE |
| Compatible with Apple HomeKit (EF014925) | FALSE |
| Compatible with Google Assistant (EF014926) | FALSE |
| Connection (EF000443) | Wireless |
| Contact type (EF001587) | Electronic |
| Contains batteries | Yes |
| Control characteristic (EF020644) | Other |
| Degree of protection (IP) (EF005474) | IP21 |
| Depolama sıcaklığı [°C] [Maks.] | 65 °C |
| Depolama sıcaklığı [°C] [Min.] | -20 °C |
| Depth (EF000049) | 44 |
| Derinlik [mm] | 44 mm |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| DIN montajı | Hayır |
| Donmadan koruma [°C] | 5 °C |
| Düzenleme türü | PWM |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Ekran (Evet/Hayır) | Evet |
| Ekran tipi | Dokunmatik ekran |
| Eleman IP Sınıfı | 21 |
| EU RoHS compliance | Yes |
| Explosion-proof (EF004663) | FALSE |
| Garanti [Yıl] | 5 |
| Gecikme (+/-) | 0.20 |
| Genişlik [mm] | 85.00 mm |
| Height (EF000040) | 85 |
| IFTTT support available (EF011072) | FALSE |
| In scope of WEEE | Yes |
| İndüktif yük | cos φ= 0.3 max 1A |
| Kirlilik derecesi | 2 |
| maks Rezistif yük [A] | 16 A |
| maks terminal kablosu boyutu [mm²] | 2 x 2.5 |
| Material Description | DEVIreg Smart Pure White |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Max. contact load (EF022541) | 16 |
| Max. contact voltage (EF020286) | 230 |
| Number of heater outputs (EF020681) | 1 |
| Onay | CE |
| Operation (EF002147) | Touch screen |
| Ortam sıcaklığı [°C] [Maks.] | 30 °C |
| Ortam sıcaklığı [°C] [Min.] | 0 °C |
| Paket derinliği [mm] | 110 mm |
| Paket genişliği [mm] | 108 mm |
| Paket yüksekliği [mm] | 84 mm |
| Pil miktarı | 1 |
| Product line | Electric Heating |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | No |
| Regulation type on/off (EF011927) | TRUE |
| Renk | Beyaz RAL 9010 |
| Röle anahtarı | 1 kutuplu |
| Sensör tanım noktası [Ohm/°C] | 15kΩ / 25°C |
| Sensör türü | Oda + Zemin |
| Sertifika şirketi | CEEACIntertek Semko |
| Sıcaklık - oda [°C] [Maks.] | 35 °C |
| Sıcaklık - oda [°C] [Min.] | 5 °C |
| Sıcaklık - zemin [°C] [Maks.] | 45 °C |
| Sıcaklık - zemin [°C] [Min.] | 5 °C |
| Sıcaklık maks. sınırlayıcı [°C] [Maks.] | 35 °C |
| Sıcaklık maks. sınırlayıcı [°C] [Min.] | 20 °C |
| Sıcaklık min. sınırlayıcı [°C] [Maks.] | 35 °C |
| Sıcaklık min. sınırlayıcı [°C] [Min.] | 10 °C |
| Sıcaklık sınırlayıcı [°C] [Maks.] | 45 °C |
| Sıcaklık sınırlayıcı [°C] [Min.] | 5 °C |
| Standby power consumption (solstandby) (EF010794) | 0.4 |
| Suitable for heating (EF021772) | TRUE |
| Type of clock (EF005371) | Week clock |
| Type of power supply (EF001469) | 230 V |
| UL mark | No |
| UNSPSC KODU | 41112209 |
| Ürün açıklaması | DEVIreg™ Smart Saf Beyaz |
| Ürün grubu | Thermostats |
| Ürün tipi | DEVIreg™ Smart |
| Uygulama | Floor heating |
| Warranty type | 5-year product warranty |
| Weight per battery | 0 g |
| Width (EF000008) | 108 |
| With display (EF000458) | TRUE |
| Yazılım sınıfı | A |
| Yedek güç tüketimi [W] [Maks.] | 0.40 W |
| Yükseklik [mm] | 85 mm |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.263 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.26 Kilogram |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Hacim | 1.034 Litre |
| EAN/UPC | 5703466239636 |