DEVIreg™ Smart Kutup Beyazı, Sensör türü: Oda + Zemin
140F1140
Sıcaklık - zemin [°C]: 5 - 45, Sıcaklık - oda [°C]: 5 - 35, Ekran tipi: Dokunmatik ekran
140F1140
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| 1 Primary battery SUM weight Kg | 0.000 |
| 1 Primary battery weight Kg | 0.000 |
| Açıklama | DEVIreg Smart kutup beyazı |
| Battery type or Name | Coin battery - (Manganese Silicon) lithium rechargeable battery by Seiko (MS414GE) |
| Besleme voltajı [V] AC | 230 V |
| Besleme voltajı [V] AC [Maks] | 240 V |
| Besleme voltajı [V] AC [Min] | 220 V |
| Bilye basınç test sıcaklığı [°C] | 75 °C |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | Yes |
| Depolama sıcaklığı [°C] [Maks.] | 65 °C |
| Depolama sıcaklığı [°C] [Min.] | -20 °C |
| Derinlik [mm] | 44 mm |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| DIN montajı | Hayır |
| Donmadan koruma [°C] | 5 °C |
| Düzenleme türü | PWM |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Ekran (Evet/Hayır) | Evet |
| Ekran tipi | Dokunmatik ekran |
| Eleman IP Sınıfı | 21 |
| EU RoHS compliance | Yes |
| Garanti [Yıl] | 5 |
| Gecikme (+/-) | 0.20 |
| Genişlik [mm] | 85.00 mm |
| In scope of WEEE | Yes |
| İndüktif yük | cos φ= 0.3 max 1A |
| Kirlilik derecesi | 2 |
| maks Rezistif yük [A] | 16 A |
| maks terminal kablosu boyutu [mm²] | 2 x 2.5 |
| Material Description | DEVIreg Smart Polar White� |
| Onay | CE |
| Ortam sıcaklığı [°C] [Maks.] | 30 °C |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Ortam sıcaklığı [°C] [Min.] | 0 °C |
| Paket derinliği [mm] | 110 mm |
| Paket genişliği [mm] | 108 mm |
| Paket yüksekliği [mm] | 84 mm |
| Pil miktarı | 1 |
| Product line | Electric Heating |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | No |
| Renk | Beyaz RAL 9016 |
| Röle anahtarı | 1 kutuplu |
| Sensör tanım noktası [Ohm/°C] | 15kΩ / 25°C |
| Sensör türü | Oda + Zemin |
| Sertifika şirketi | CEEACIntertek Semko |
| Sıcaklık - oda [°C] [Maks.] | 35 °C |
| Sıcaklık - oda [°C] [Min.] | 5 °C |
| Sıcaklık - zemin [°C] [Maks.] | 45 °C |
| Sıcaklık - zemin [°C] [Min.] | 5 °C |
| Sıcaklık maks. sınırlayıcı [°C] [Maks.] | 35 °C |
| Sıcaklık maks. sınırlayıcı [°C] [Min.] | 20 °C |
| Sıcaklık min. sınırlayıcı [°C] [Maks.] | 35 °C |
| Sıcaklık min. sınırlayıcı [°C] [Min.] | 10 °C |
| Sıcaklık sınırlayıcı [°C] [Maks.] | 45 °C |
| Sıcaklık sınırlayıcı [°C] [Min.] | 5 °C |
| UL mark | No |
| UNSPSC KODU | 41112209 |
| Ürün açıklaması | DEVIreg™ Smart Kutup Beyazı |
| Ürün grubu | Thermostats |
| Ürün tipi | DEVIreg™ Smart |
| Uygulama | Floor heating |
| Warranty type | 5-year product warranty |
| Weight per battery | 0 g |
| Yazılım sınıfı | A |
| Yedek güç tüketimi [W] [Maks.] | 0.40 W |
| Yükseklik [mm] | 85 mm |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.263 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.26 Kilogram |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Hacim | 0.998 Litre |
| EAN/UPC | 5703466239629 |