DEVIreg™ Room, Sensör türü: Oda + Zemin
140F1161
Sıcaklık - zemin [°C]: 4 - 45, Sıcaklık - oda [°C]: 4 - 35, Ekran tipi: LED
140F1161
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| 1 Primary battery SUM weight Kg | 0.000 |
| 1 Primary battery weight Kg | 0.000 |
| 2 kutuplu anahtar | Hayır |
| Açıklama | DEVIreg Room |
| Battery type or Name | Supercapacitor |
| Besleme voltajı [V] AC | 230 V |
| Besleme voltajı [V] AC [Maks] | 240 V |
| Besleme voltajı [V] AC [Min] | 220 V |
| Bilye basınç test sıcaklığı [°C] | 75 °C |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Class of the temperature control (EF010595) | II |
| Clock model (EF020684) | Digital |
| Colour (EF000007) | White |
| Communications protocol (EF005669) | Other |
| Compatible with Amazon Alexa (EF014927) | FALSE |
| Compatible with Apple HomeKit (EF014925) | FALSE |
| Compatible with Google Assistant (EF014926) | FALSE |
| Connection (EF000443) | 2-wire |
| Contains batteries | Yes |
| Control characteristic (EF020644) | PI |
| Degree of protection (IP) (EF005474) | IP21 |
| Depolama sıcaklığı [°C] [Maks.] | 60 °C |
| Depolama sıcaklığı [°C] [Min.] | -25 °C |
| Depth (EF000049) | 24 |
| Derinlik [mm] | 24 mm |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DIN montajı | Hayır |
| Donmadan koruma [°C] | 5 °C |
| Düzenleme türü | PWM |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Ekran (Evet/Hayır) | Hayır |
| Ekran tipi | LED |
| Eleman IP Sınıfı | 21 |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c)7(c)-I |
| Explosion-proof (EF004663) | FALSE |
| External sensor (EF023999) | TRUE |
| Garanti [Yıl] | 2 |
| Genişlik [mm] | 85.00 mm |
| Gösterge tipi | LED |
| Height (EF000040) | 85 |
| IFTTT support available (EF011072) | FALSE |
| In scope of WEEE | Yes |
| İndüktif yük | cos φ= 0.3 max 1A |
| Kirlilik derecesi | 2 |
| maks Rezistif yük [A] | 16 A |
| maks terminal kablosu boyutu [mm²] | 2 x 2.5 |
| Material Description | DEVIreg Room |
| Max. contact load (EF022541) | 16 |
| Max. contact voltage (EF020286) | 230 |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Measuring range (EF001836) | 4-35 |
| Number of heater outputs (EF020681) | 1 |
| Onay | CEUkrTESTEAC |
| Operation (EF002147) | Turn |
| Optimisation (EF021362) | TRUE |
| Ortam sıcaklığı [°C] [Maks.] | 35 °C |
| Ortam sıcaklığı [°C] [Min.] | 0 °C |
| Paket derinliği [mm] | 95 mm |
| Paket genişliği [mm] | 95 mm |
| Paket yüksekliği [mm] | 80 mm |
| Pil miktarı | 1 |
| Pil yedeği | Evet |
| Product line | Electric Heating |
| RAL-number (EF000116) | 9010 |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2) |
| Regulation type on/off (EF011927) | TRUE |
| Relative humidity (RH) readable (EF024475) | FALSE |
| Renk | Beyaz RAL 9010 |
| Röle anahtarı | 1 kutuplu |
| SCIP dosya no. | 3e069a1c-935f-4345-8c30-943c89141ca8 |
| SCIP dosyası ürün adı | Electrical floor heating thermostat |
| Sensör tanım noktası [Ohm/°C] | 15kΩ / 25°C |
| Sensör türü | Oda + Zemin |
| Sensor/feeler type (EF006254) | Resistance sensor |
| Sertifika şirketi | Intertek SemkoUkrTESTEAC |
| Sıcaklık - oda [°C] [Maks.] | 35 °C |
| Sıcaklık - oda [°C] [Min.] | 4 °C |
| Sıcaklık - zemin [°C] [Maks.] | 45 °C |
| Sıcaklık - zemin [°C] [Min.] | 4 °C |
| Sıcaklık maks. sınırlayıcı [°C] [Maks.] | 35 °C |
| Sıcaklık maks. sınırlayıcı [°C] [Min.] | 5 °C |
| Sıcaklık min. sınırlayıcı [°C] [Maks.] | 35 °C |
| Sıcaklık min. sınırlayıcı [°C] [Min.] | 4 °C |
| Standby power consumption (solstandby) (EF010794) | 0.2 |
| Suitable for heating (EF021772) | TRUE |
| Type of clock (EF005371) | Week clock |
| UL mark | No |
| UNSPSC KODU | 41112209 |
| Ürün açıklaması | DEVIreg™ Room |
| Ürün grubu | Thermostats |
| Ürün tipi | DEVIreg™ Room |
| Uygulama | Floor heating |
| Uyumlu kasa sistemi | Evet |
| Uyumlu yabancı sensör tipi | Evet |
| Warranty type | 2-year product warranty |
| Width (EF000008) | 85 |
| With display (EF000458) | FALSE |
| With thermal feedback (EF000531) | TRUE |
| Yazılım sınıfı | A |
| Yedek güç tüketimi [W] [Maks.] | 0.20 W |
| Yükseklik [mm] | 85 mm |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 204 Gün |
| Net ağırlık | 153 Gün |
| Hacim | 0.722 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5703466250389 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |