Danfoss logo
DEVIreg™ Opti electronic thermostat

DEVIreg™ Opti, Sensör türü: Oda + Zemin

140F1055

Sıcaklık - zemin [°C]: 5 - 45, Sıcaklık - oda [°C]: 5 - 35, Ekran tipi: LCD

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
1 Primary battery SUM weight Kg0.001
1 Primary battery weight Kg0.001
2 kutuplu anahtarHayır
AçıklamaDEVIreg OPTI Saf Beyaz
Battery type or NameCoin battery Manganese Lithium (CR1220)
Besleme voltajı [V] AC230 V
Besleme voltajı [V] AC [Maks]240 V
Besleme voltajı [V] AC [Min]220 V
Bilye basınç test sıcaklığı [°C]75 °C
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesYes
Depolama sıcaklığı [°C] [Maks.]60 °C
Depolama sıcaklığı [°C] [Min.]-25 °C
Derinlik [mm]44 mm
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
DIN montajıHayır
Donmadan koruma [°C]5 °C
Düzenleme türüPWM
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Ekran (Evet/Hayır)Evet
Ekran tipiLCD
Eleman IP Sınıfı21
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Garanti [Yıl]2
Genişlik [mm]85.00 mm
In scope of WEEEYes
Önemli özellikler
Değer
İndüktif yükcos φ= 0.3 max 1A
Kirlilik derecesi2
maks Rezistif yük [A]13 A
Material DescriptionDEVIreg OPTI Pure White
OnayCE
Ortam sıcaklığı [°C] [Maks.]35 °C
Ortam sıcaklığı [°C] [Min.]0 °C
Pil miktarı1
Product lineElectric Heating
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
RenkBeyaz RAL 9010
Sensör tanım noktası [Ohm/°C]15kΩ / 25°C
Sensör türüOda + Zemin
Sertifika şirketiIntertek Semko
Sıcaklık - oda [°C] [Maks.]35 °C
Sıcaklık - oda [°C] [Min.]5 °C
Sıcaklık - zemin [°C] [Maks.]45 °C
Sıcaklık - zemin [°C] [Min.]5 °C
UL markNo
UNSPSC KODU41112209
Ürün açıklamasıDEVIreg™ Opti
Ürün grubuThermostats
Ürün tipiDEVIreg™ OPTI
UygulamaFloor heating
Warranty type2-year product warranty
Weight per battery1 g
Yedek güç tüketimi [W] [Maks.]0.50 W
Yükseklik [mm]85 mm

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.255 Kilogram
Net ağırlık0.25 Kilogram
Hacim0.642 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5703466243152
Proposition 65No significant risk