Danfoss logo
DEVIreg™ Multi

DEVIreg™ Multi, Sensör türü: NTC

140F1139

Ekran tipi: LCD

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
24 h program (EF002965)TRUE
AçıklamaDEVIreg Multi
Adjustment range comfort (EF004653)-10-50
Assembly depth (EF006712)70
Autonomy (EF000202)48
Besleme voltajı [V] AC [Maks]230 V
Besleme voltajı [V] AC [Min]110 V
Bilye basınç test sıcaklığı [°C]125 °C
Çalışma sıcaklığı [°C] [Maks.]60 °C
Çalışma Sıcaklığı [°C] [Min.]-20 °C
CE markYes
China RoHS complianceYes
Class of the temperature control (EF010595)II
Contact type (EF001587)Breaker contact
Contains batteriesNo
Degree of protection (IP) (EF005474)IP40
Depolama sıcaklığı [°C] [Maks.]85 °C
Depolama sıcaklığı [°C] [Min.]-30 °C
Derinlik [mm]70 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DIN montajıEvet
Ekran (Evet/Hayır)Evet
Ekran tipiLCD
Eleman IP Sınıfı40
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)7(a)7(c)-I
Garanti [Yıl]2
Genişlik [mm]138.00 mm
Holiday program (EF002968)FALSE
Input for time program (EF004644)TRUE
Kirlilik derecesi2
Önemli özellikler
Değer
maks Rezistif yük [A]32 A
Material DescriptionDEVIreg Multi
Model (EF000010)Digital
Nominal switching current at 230 V, not potential free (EF002982)16
Number of channels (EF000259)7
OnayCE
Paket derinliği [mm]70 mm
Paket genişliği [mm]138 mm
Paket yüksekliği [mm]122 mm
Pil yedeğiEvet
Product lineElectric Heating
Rated frequency (EF001663)50-50
Rated voltage (EF003977)220-240
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)Potassium nonafluoro-1-butanesulfonate (CAS no. 29420-49-3)1, 2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (CAS no. 110-71-4)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
RenkSiyah
SCIP dosya no.5f6ae30f-1c87-4ee3-80c1-0b3f867b9518
SCIP dosyası ürün adıMCX08M2
Sensör arızası izlemeEvet
Sensör türüNTC
Sensor type (EF020270)Other
Sertifika şirketiCE
Text guidance in display (EF005341)TRUE
UL markNo
UNSPSC KODU41112209
Ürün açıklamasıDEVIreg™ Multi
Ürün grubuThermostats
Ürün tipiDEVIreg™ Multi
UygulamaAsphalt ice and snow meltingCold storeGround ice and snow meltingPipe / tank frost protectionRoof frost protectionSport fieldsVineyard frost protection
Warranty type2-year product warranty
Weekly program (EF001184)TRUE
Yükseklik [mm]110 mm

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.634 Kilogram
Net ağırlık0.511 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
Hacim2.799 Litre
EAN/UPC5703466248560