Danfoss logo
140F1162_DEVIreg Display Connect_Product

DEVIreg Display Connect, Sensör türü: Oda + Zemin

140F1162

Sıcaklık - zemin [°C]: 4 - 45, Sıcaklık - oda [°C]: 4 - 35, Ekran tipi: LED

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
2 kutuplu anahtarHayır
AçıklamaDEVIreg Display Connect
Besleme voltajı [V] AC230 V
Besleme voltajı [V] AC [Maks]240 V
Besleme voltajı [V] AC [Min]220 V
Bilye basınç test sıcaklığı [°C]75 °C
CE markYes
China RoHS complianceYes
Class of the temperature control (EF010595)II
Clock model (EF020684)Digital
Colour (EF000007)White
Communications protocol (EF005669)Other
Compatible with Amazon Alexa (EF014927)FALSE
Compatible with Apple HomeKit (EF014925)FALSE
Compatible with Google Assistant (EF014926)FALSE
Connection (EF000443)2-wire
Contact type (EF001587)Electronic
Contains batteriesNo
Control characteristic (EF020644)PI
Degree of protection (IP) (EF005474)IP21
Depolama sıcaklığı [°C] [Maks.]60 °C
Depolama sıcaklığı [°C] [Min.]-25 °C
Depth (EF000049)24
Derinlik [mm]24 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DIN montajıHayır
Donmadan koruma [°C]5 °C
Düzenleme türüPWM
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Ekran (Evet/Hayır)Evet
Ekran tipiLED
Eleman IP Sınıfı21
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)7(c)-I
Explosion-proof (EF004663)FALSE
External sensor (EF023999)TRUE
Garanti [Yıl]5
Genişlik [mm]85.00 mm
Gösterge tipiLED
Height (EF000040)85
IFTTT support available (EF011072)FALSE
In scope of WEEEYes
İndüktif yükcos φ= 0.3 max 1A
Kirlilik derecesi2
maks Rezistif yük [A]16 A
maks terminal kablosu boyutu [mm²]2 x 2.5
Material DescriptionDEVIreg Display Connect
Max. contact load (EF022541)16
Max. contact voltage (EF020286)230
Measuring range (EF001836)4-35
Number of heater outputs (EF020681)1
Önemli özellikler
Değer
Operation (EF002147)Turn
Optimisation (EF021362)TRUE
Ortam sıcaklığı [°C] [Maks.]35 °C
Ortam sıcaklığı [°C] [Min.]0 °C
Paket derinliği [mm]95 mm
Paket genişliği [mm]95 mm
Paket yüksekliği [mm]80 mm
Pil miktarı1
Pil yedeğiEvet
Product lineElectric Heating
RAL-number (EF000116)9016
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)
Regulation type on/off (EF011927)TRUE
Relative humidity (RH) readable (EF024475)FALSE
RenkRAL 9016
Röle anahtarı1 kutuplu
SCIP dosya no.30f8919e-7b0b-4c31-83a2-cd6841d9b1e6
SCIP dosyası ürün adıDEVIreg Display Connect - Room Thermostat
Sensör tanım noktası [Ohm/°C]15kΩ / 25°C
Sensör türüOda + Zemin
Sensor/feeler type (EF006254)Resistance sensor
Sertifika şirketiIntertek SemkoUkrTESTEAC
Sıcaklık - oda [°C] [Maks.]35 °C
Sıcaklık - oda [°C] [Min.]4 °C
Sıcaklık - zemin [°C] [Maks.]45 °C
Sıcaklık - zemin [°C] [Min.]4 °C
Sıcaklık maks. sınırlayıcı [°C] [Maks.]35 °C
Sıcaklık maks. sınırlayıcı [°C] [Min.]5 °C
Sıcaklık min. sınırlayıcı [°C] [Maks.]35 °C
Sıcaklık min. sınırlayıcı [°C] [Min.]4 °C
Standby power consumption (solstandby) (EF010794)0.2
Suitable for heating (EF021772)TRUE
Temperature readable (EF021360)TRUE
Type of clock (EF005371)Week clock
Type of power supply (EF001469)230 V
UL markNo
UNSPSC KODU41112209
Ürün açıklamasıDEVIreg™ Display Connect
Ürün grubuThermostats
Ürün tipiDEVIreg Display Connect
UygulamaFloor heating
Uyumlu kasa sistemiEvet
Uyumlu yabancı sensör tipiEvet
Warranty type5-year product warranty
Width (EF000008)85
With display (EF000458)TRUE
With thermal feedback (EF000531)TRUE
Yazılım sınıfıA
Yedek güç tüketimi [W] [Maks.]0.20 W
Yükseklik [mm]85 mm

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık204 Gün
Net ağırlık153 Gün
Hacim0.722 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5703466250396
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm