Danfoss logo
DEVIreg Basic Polar White_140F1164 bluetooth

Sensör türü: Zemin

140F1164

Sıcaklık - zemin [°C]: 4 - 45, Ekran tipi: LED

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
1 Primary battery SUM weight Kg0.000
1 Primary battery weight Kg0.000
2 kutuplu anahtarHayır
AçıklamaDEVIreg Basic Polar white
Besleme voltajı [V] AC230 V
Besleme voltajı [V] AC [Maks]240 V
Besleme voltajı [V] AC [Min]220 V
Bilye basınç test sıcaklığı [°C]75 °C
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Depolama sıcaklığı [°C] [Maks.]60 °C
Depolama sıcaklığı [°C] [Min.]-25 °C
Derinlik [mm]24 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DIN montajıHayır
Donmadan koruma [°C]5 °C
Düzenleme türüPWM
Ekran (Evet/Hayır)Hayır
Ekran tipiLED
Eleman IP Sınıfı21
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)7(a)7(c)-I
Garanti [Yıl]2
Genişlik [mm]85.00 mm
Gösterge tipiLED
In scope of WEEEYes
İndüktif yükcos φ= 0.3 max 1A
Kirlilik derecesi2
maks Rezistif yük [A]16 A
maks terminal kablosu boyutu [mm²]2 x 2.5
Material DescriptionDEVIreg Basic Polar white
OnayCEUkrTESTEAC
Önemli özellikler
Değer
Ortam sıcaklığı [°C] [Maks.]35 °C
Ortam sıcaklığı [°C] [Min.]0 °C
Paket derinliği [mm]95 mm
Paket genişliği [mm]95 mm
Paket yüksekliği [mm]80 mm
Pil miktarı0
Pil yedeğiHayır
Product lineElectric Heating
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)
RenkRAL 9016
Röle anahtarı1 kutuplu
SCIP dosya no.3e069a1c-935f-4345-8c30-943c89141ca8
SCIP dosyası ürün adıElectrical floor heating thermostat
Sensör tanım noktası [Ohm/°C]15kΩ / 25°C
Sensör türüZemin
Sertifika şirketiIntertek SemkoUkrTESTEAC
Sıcaklık - zemin [°C] [Maks.]45 °C
Sıcaklık - zemin [°C] [Min.]4 °C
Sıcaklık maks. sınırlayıcı [°C] [Maks.]35 °C
Sıcaklık maks. sınırlayıcı [°C] [Min.]5 °C
Sıcaklık min. sınırlayıcı [°C] [Maks.]35 °C
Sıcaklık min. sınırlayıcı [°C] [Min.]4 °C
UL markNo
Ürün açıklamasıDEVIreg™ Basic Polar white
Ürün grubuThermostats
Ürün tipiDEVIreg Basic
UygulamaFloor heating
Uyumlu kasa sistemiEvet
Warranty type2-year product warranty
Yazılım sınıfıA
Yedek güç tüketimi [W] [Maks.]0.20 W
Yükseklik [mm]85 mm

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık194 Gün
Net ağırlık142 Gün
Hacim0.722 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5703466252123
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm