DEVIreg™ 850, Sensör türü: sensörsüz
140F1085
Ekran tipi: 2x16 karakter aydınlatmalı ekran
140F1085
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| 2 kutuplu anahtar | Hayır |
| Açıklama | DEVIreg 850 IV Latin, PSU Dahil |
| Besleme voltajı [V] AC | 230 V |
| Besleme voltajı [V] AC [Maks] | 240 V |
| Besleme voltajı [V] AC [Min] | 220 V |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| Depolama sıcaklığı [°C] [Maks.] | 65 °C |
| Depolama sıcaklığı [°C] [Min.] | -20 °C |
| Derinlik [mm] | 53 mm |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DIN montajı | Evet |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Ekran (Evet/Hayır) | Evet |
| Ekran tipi | 2x16 karakter aydınlatmalı ekran |
| Eleman IP Sınıfı | 20 |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 7(c)-I |
| Garanti [Yıl] | 2 |
| Genişlik [mm] | 23.50 mm |
| Gösterge tipi | LED |
| In scope of WEEE | Yes |
| İndüktif yük | cos φ= 0.3 max 1A |
| maks Rezistif yük [A] | 15 A |
| Material Description | THERMOSTAT DEVIREG 850 without sensor |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Onay | CE |
| Ortam sıcaklığı [°C] [Maks.] | 40 °C |
| Ortam sıcaklığı [°C] [Min.] | -10 °C |
| Paket derinliği [mm] | 280 mm |
| Paket genişliği [mm] | 232 mm |
| Paket yüksekliği [mm] | 72 mm |
| Pil yedeği | Hayır |
| Product line | Electric Heating |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2) |
| Renk | Beyaz RAL 9010 |
| Röle anahtarı | 1 kutuplu |
| SCIP dosya no. | 7a73589d-5564-4385-abca-03fd7de34e2a |
| SCIP dosyası ürün adı | "Temperature controller for and and snow melting systems" |
| Sensör arızası izleme | Evet |
| Sensör türü | sensörsüz |
| Sertifika şirketi | Intertek Semko |
| UL mark | No |
| UNSPSC KODU | 41112209 |
| Ürün açıklaması | DEVIreg™ 850 |
| Ürün grubu | Thermostats |
| Ürün tipi | DEVIreg™ 850 |
| Uygulama | Asphalt ice and snow meltingGround ice and snow meltingRoof frost protection |
| Uyumlu kasa sistemi | Hayır |
| Warranty type | 2-year product warranty |
| Yedek güç tüketimi [W] [Maks.] | 3.00 W |
| Yükseklik [mm] | 86 mm |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.828 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.82 Kilogram |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Hacim | 4.677 Litre |
| EAN/UPC | 5703466209264 |