Danfoss logo
DEVIreg 850 + PSU isometric

DEVIreg™ 850, Sensör türü: sensörsüz

140F1084

Ekran tipi: 2x16 karakter aydınlatmalı ekran

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
2 kutuplu anahtarHayır
AçıklamaDEVIreg 850 IV Kiril, PSU Dahil
Besleme voltajı [V] AC230 V
Besleme voltajı [V] AC [Maks]240 V
Besleme voltajı [V] AC [Min]220 V
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Depolama sıcaklığı [°C] [Maks.]65 °C
Depolama sıcaklığı [°C] [Min.]-20 °C
Derinlik [mm]53 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DIN montajıEvet
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Ekran (Evet/Hayır)Evet
Ekran tipi2x16 karakter aydınlatmalı ekran
Eleman IP Sınıfı20
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause7(c)-I
Garanti [Yıl]2
Genişlik [mm]23.50 mm
Gösterge tipiLED
In scope of WEEEYes
İndüktif yükcos φ= 0.3 max 1A
maks Rezistif yük [A]15 A
Material DescriptionDEVIreg 850 IV Cyrillic with PSU
Önemli özellikler
Değer
OnayCEUkrTESTEAC
Ortam sıcaklığı [°C] [Maks.]40 °C
Ortam sıcaklığı [°C] [Min.]-10 °C
Paket derinliği [mm]280 mm
Paket genişliği [mm]232 mm
Paket yüksekliği [mm]72 mm
Pil yedeğiHayır
Product lineElectric Heating
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)
RenkBeyaz RAL 9010
Röle anahtarı1 kutuplu
SCIP dosya no.7a73589d-5564-4385-abca-03fd7de34e2a
SCIP dosyası ürün adı"Temperature controller for and and snow melting systems"
Sensör arızası izlemeEvet
Sensör türüsensörsüz
Sertifika şirketiIntertek SemkoUkrTEST
UL markNo
Ürün açıklamasıDEVIreg™ 850
Ürün grubuThermostats
Ürün tipiDEVIreg™ 850
UygulamaAsphalt ice and snow meltingGround ice and snow meltingRoof frost protection
Uyumlu kasa sistemiHayır
Warranty type2-year product warranty
Yedek güç tüketimi [W] [Maks.]3.00 W
Yükseklik [mm]86 mm

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.828 Kilogram
Net ağırlık0.82 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
Hacim4.677 Litre
EAN/UPC5703466210833