Danfoss logo
DEVIreg 610 140F1080 R

DEVIreg™ 610, Sensör türü: Kablo

140F1080

Sıcaklık ayar aralığı [°C]: 10 - 50, Ekran tipi: EKRAN YOK

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
2 kutuplu anahtarEvet
AçıklamaDEVIreg 610
Besleme voltajı [V] AC230 V
Besleme voltajı [V] AC [Maks]240 V
Besleme voltajı [V] AC [Min]220 V
Bilye basınç test sıcaklığı [°C]75 °C
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Depolama sıcaklığı [°C] [Maks.]65 °C
Depolama sıcaklığı [°C] [Min.]-20 °C
Derinlik [mm]45 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DIN montajıHayır
Düzenleme türüGecikme
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Ekran tipiEKRAN YOK
Eleman IP Sınıfı44
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Garanti [Yıl]2
Gecikme (+/-)0.20
Genişlik [mm]69.50 mm
Gösterge tipiLED
In scope of WEEEYes
İndüktif yükcos φ= 0.3 max 1A
Kirlilik derecesi2
maks Rezistif yük [A]10 A
Önemli özellikler
Değer
maks terminal kablosu boyutu [mm²]2 x 2.5
Material DescriptionTHERMOSTAT DEVIREG 610 -30�C/+50�C 1C
Ölçek Ayarı-10 +50ºC
OnayCE
Ortam sıcaklığı [°C] [Maks.]50 °C
Ortam sıcaklığı [°C] [Min.]-10 °C
Paket derinliği [mm]140 mm
Paket genişliği [mm]95 mm
Paket yüksekliği [mm]85 mm
Product lineElectric Heating
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
RenkBeyaz RAL 9010
Röle anahtarı2 kutuplu
Sensör tanım noktası [Ohm/°C]15kΩ / 25°C
Sensör türüKablo
Sertifika şirketiEACIntertek Semko
Sıcaklık ayar aralığı [°C] [Maks.]50 °C
Sıcaklık ayar aralığı [°C] [Min.]10 °C
UL markNo
UNSPSC KODU41112209
Ürün açıklamasıDEVIreg™ 610
Ürün grubuThermostats
Ürün tipiDEVIreg™ 610
UygulamaCold storeGround ice and snow meltingPipe / tank frost protectionRoof frost protection
Warranty type2-year product warranty
Yedek güç tüketimi [W] [Maks.]0.93 W
Yükseklik [mm]100 mm

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.384 Kilogram
Net ağırlık0.38 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
Hacim1.131 Litre
EAN/UPC5703466209257