Danfoss logo
DEVIreg 530 140F1030,140F1031, 140F1032  L

DEVIreg™ 530, ELKO, Sensör türü: Zemin

140F1030

Sıcaklık - zemin [°C]: 5 - 45, Ekran tipi: EKRAN YOK

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
2 kutuplu anahtarHayır
AçıklamaDEVIreg 530, zemin sensörlü
Besleme voltajı [V] AC230 V
Besleme voltajı [V] AC [Maks]240 V
Besleme voltajı [V] AC [Min]220 V
Bilye basınç test sıcaklığı [°C]75 °C
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Depolama sıcaklığı [°C] [Maks.]65 °C
Depolama sıcaklığı [°C] [Min.]-20 °C
Derinlik [mm]36 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DIN montajıHayır
Donmadan koruma [°C]5 °C
Düzenleme türüGecikme
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Ekran (Evet/Hayır)Hayır
Ekran tipiEKRAN YOK
Eleman IP Sınıfı31
EU RoHS complianceYes
Garanti [Yıl]2
Gecikme (+/-)0.40
Genişlik [mm]85.00 mm
Gösterge tipiLED
In scope of WEEEYes
İndüktif yükcos φ= 0.3 max 1A
Kirlilik derecesi2
Önemli özellikler
Değer
maks Rezistif yük [A]15 A
maks terminal kablosu boyutu [mm²]2 x 2.5
Material DescriptionTHERMOSTAT DEVIREG 530 with floor sensor
Ölçek Ayarı0 - 6
OnayCE
Ortam sıcaklığı [°C] [Maks.]30 °C
Ortam sıcaklığı [°C] [Min.]-10 °C
Paket derinliği [mm]140 mm
Paket genişliği [mm]95 mm
Paket yüksekliği [mm]85 mm
Product lineElectric Heating
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
RenkBeyaz RAL 9010
Röle anahtarı1 kutuplu
Sensör tanım noktası [Ohm/°C]15kΩ / 25°C
Sensör türüZemin
Sertifika şirketiNEMKO
Sıcaklık - zemin [°C] [Maks.]45 °C
Sıcaklık - zemin [°C] [Min.]5 °C
UL markNo
UNSPSC KODU41112209
Ürün açıklamasıDEVIreg™ 530, ELKO
Ürün grubuThermostats
Ürün tipiDEVIreg™ 53x series
UygulamaFloor heating
Warranty type2-year product warranty
Yedek güç tüketimi [W] [Maks.]0.25 W
Yükseklik [mm]85 mm

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.242 Kilogram
Net ağırlık0.24 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
Hacim1.131 Litre
EAN/UPC5703466208991