DEVIreg™ 330, Sensör türü: Kablo
140F1073
Sıcaklık ayar aralığı [°C]: 60 - 160, Ekran tipi: EKRAN YOK
140F1073
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| 2 kutuplu anahtar | Hayır |
| Açıklama | DEVIreg 330 +60<>+160° |
| Besleme voltajı [V] AC | 230 V |
| Besleme voltajı [V] AC [Maks] | 240 V |
| Besleme voltajı [V] AC [Min] | 220 V |
| Bilye basınç test sıcaklığı [°C] | 75 °C |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| Depolama sıcaklığı [°C] [Maks.] | 65 °C |
| Depolama sıcaklığı [°C] [Min.] | -20 °C |
| Derinlik [mm] | 58 mm |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DIN montajı | Evet |
| Düzenleme türü | Gecikme |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Ekran tipi | EKRAN YOK |
| Eleman IP Sınıfı | 20 |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Garanti [Yıl] | 2 |
| Gecikme (+/-) | 0.40 |
| Genişlik [mm] | 36.00 mm |
| Gösterge tipi | LED |
| In scope of WEEE | Yes |
| İndüktif yük | cos φ= 0.3 max 1A |
| Kirlilik derecesi | 2 |
| maks Rezistif yük [A] | 16 A |
| maks terminal kablosu boyutu [mm²] | 2 x 2.5 |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Material Description | Devireg 330 +60<>+160°, DINrail, sensor |
| Ölçek Ayarı | +60 +160ºC |
| Onay | CE |
| Ortam sıcaklığı [°C] [Maks.] | 50 °C |
| Ortam sıcaklığı [°C] [Min.] | -10 °C |
| Paket derinliği [mm] | 140 mm |
| Paket genişliği [mm] | 95 mm |
| Paket yüksekliği [mm] | 85 mm |
| Product line | Electric Heating |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | No |
| Renk | Beyaz RAL 9010 |
| Röle anahtarı | 1 kutuplu |
| Sensör tanım noktası [Ohm/°C] | 16.7kΩ / 100°C |
| Sensör türü | Kablo |
| Sertifika şirketi | NEMKO |
| Sıcaklık ayar aralığı [°C] [Maks.] | 160 °C |
| Sıcaklık ayar aralığı [°C] [Min.] | 60 °C |
| Sıcaklık sınırlayıcı [°C] [Maks.] | 160 °C |
| Sıcaklık sınırlayıcı [°C] [Min.] | 60 °C |
| UL mark | No |
| UNSPSC KODU | 41112209 |
| Ürün açıklaması | DEVIreg™ 330 |
| Ürün grubu | Thermostats |
| Ürün tipi | DEVIreg™ 330 series |
| Uygulama | Asphalt ice and snow meltingCold storeGround ice and snow meltingPipe / tank frost protectionRoof frost protectionSport fieldsVineyard frost protection |
| Warranty type | 2-year product warranty |
| Yedek güç tüketimi [W] [Maks.] | 0.25 W |
| Yükseklik [mm] | 86 mm |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.33 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.327 Kilogram |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Hacim | 1.131 Litre |
| EAN/UPC | 5703466209233 |