DEVIreg™ 330, Sensör türü: Kablo
140F1072
Sıcaklık ayar aralığı [°C]: 5 - 45, Ekran tipi: EKRAN YOK
140F1072
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| 2 kutuplu anahtar | Hayır |
| Açıklama | DEVIreg 330 +5<>+45° |
| Adjustment range comfort (EF004653) | 16558-16558 |
| Assembly depth (EF006712) | 58 |
| Automatic switching summer-/winter time (EF002977) | FALSE |
| Autonomy (EF000202) | 0 |
| Besleme voltajı [V] AC | 230 V |
| Besleme voltajı [V] AC [Maks] | 240 V |
| Besleme voltajı [V] AC [Min] | 220 V |
| Bilye basınç test sıcaklığı [°C] | 75 °C |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contact type (EF001587) | Breaker contact |
| Contains batteries | No |
| Degree of protection (IP) (EF005474) | IP20 |
| Depolama sıcaklığı [°C] [Maks.] | 65 °C |
| Depolama sıcaklığı [°C] [Min.] | -20 °C |
| Derinlik [mm] | 58 mm |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DIN montajı | Evet |
| Düzenleme türü | Gecikme |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Ekran tipi | EKRAN YOK |
| Eleman IP Sınıfı | 20 |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Garanti [Yıl] | 2 |
| Gecikme (+/-) | 0.20 |
| Genişlik [mm] | 36.00 mm |
| Gösterge tipi | LED |
| In scope of WEEE | Yes |
| İndüktif yük | cos φ= 0.3 max 1A |
| Input for time program (EF004644) | FALSE |
| Kirlilik derecesi | 2 |
| maks Rezistif yük [A] | 16 A |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| maks terminal kablosu boyutu [mm²] | 2 x 2.5 |
| Material Description | THERMOSTAT DEVIREG 330 +5°C/+45°C - 1C |
| Model (EF000010) | Analogue |
| Nominal switching current at 250 V, potential free (EF002981) | 16 |
| Ölçek Ayarı | +5 +45ºC |
| Onay | CE |
| Operation mode switch (EF004530) | FALSE |
| Ortam sıcaklığı [°C] [Maks.] | 50 °C |
| Ortam sıcaklığı [°C] [Min.] | -10 °C |
| Paket derinliği [mm] | 163 mm |
| Paket genişliği [mm] | 88 mm |
| Paket yüksekliği [mm] | 61 mm |
| Product line | Electric Heating |
| Rated frequency (EF001663) | 50-60 |
| Rated voltage (EF003977) | 220-240 |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | No |
| Renk | Beyaz RAL 9010 |
| Röle anahtarı | 1 kutuplu |
| Sensör tanım noktası [Ohm/°C] | 15kΩ / 25°C |
| Sensör türü | Kablo |
| Sensor type (EF020270) | Other |
| Sertifika şirketi | NEMKO |
| Sıcaklık ayar aralığı [°C] [Maks.] | 45 °C |
| Sıcaklık ayar aralığı [°C] [Min.] | 5 °C |
| UL mark | No |
| UNSPSC KODU | 41112209 |
| Ürün açıklaması | DEVIreg™ 330 |
| Ürün grubu | Thermostats |
| Ürün tipi | DEVIreg™ 330 series |
| Uygulama | Asphalt ice and snow meltingCold storeGround ice and snow meltingPipe / tank frost protectionRoof frost protectionSport fieldsVineyard frost protection |
| Warranty type | 2-year product warranty |
| Width in number of modular spacings (EF002950) | 36 |
| Yedek güç tüketimi [W] [Maks.] | 0.25 W |
| Yükseklik [mm] | 86 mm |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.222 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.22 Kilogram |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Hacim | 0.875 Litre |
| EAN/UPC | 5703466209226 |