Danfoss logo
DEVIreg 330 (-10 +10) 140F1070 L

DEVIreg™ 330, Sensör türü: Kablo

140F1070

Sıcaklık ayar aralığı [°C]: -10 - 10, Ekran tipi: EKRAN YOK

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
2 kutuplu anahtarHayır
AçıklamaDEVIreg 330 -10<>+10°
Besleme voltajı [V] AC230 V
Besleme voltajı [V] AC [Maks]240 V
Besleme voltajı [V] AC [Min]220 V
Bilye basınç test sıcaklığı [°C]75 °C
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Depolama sıcaklığı [°C] [Maks.]65 °C
Depolama sıcaklığı [°C] [Min.]-20 °C
Derinlik [mm]58 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DIN montajıEvet
Düzenleme türüGecikme
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Ekran tipiEKRAN YOK
Eleman IP Sınıfı20
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Garanti [Yıl]2
Gecikme (+/-)0.20
Genişlik [mm]36.00 mm
Gösterge tipiLED
In scope of WEEEYes
İndüktif yükcos φ= 0.3 max 1A
Kirlilik derecesi2
maks Rezistif yük [A]16 A
Önemli özellikler
Değer
maks terminal kablosu boyutu [mm²]2 x 2.5
Material DescriptionTHERMOSTAT DEVIREG 330 -10°C/+10°C - 1C
Ölçek Ayarı-10 +10ºC
OnayCE
Ortam sıcaklığı [°C] [Maks.]50 °C
Ortam sıcaklığı [°C] [Min.]-10 °C
Paket derinliği [mm]140 mm
Paket genişliği [mm]95 mm
Paket yüksekliği [mm]85 mm
Product lineElectric Heating
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
RenkBeyaz RAL 9010
Röle anahtarı1 kutuplu
Sensör tanım noktası [Ohm/°C]15kΩ / 25°C
Sensör türüKablo
Sertifika şirketiNEMKO
Sıcaklık ayar aralığı [°C] [Maks.]10 °C
Sıcaklık ayar aralığı [°C] [Min.]-10 °C
UL markNo
UNSPSC KODU41112209
Ürün açıklamasıDEVIreg™ 330
Ürün grubuThermostats
Ürün tipiDEVIreg™ 330 series
UygulamaAsphalt ice and snow meltingCold storeGround ice and snow meltingPipe / tank frost protectionRoof frost protectionSport fieldsVineyard frost protection
Warranty type2-year product warranty
Yedek güç tüketimi [W] [Maks.]0.25 W
Yükseklik [mm]86 mm

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.303 Kilogram
Net ağırlık0.3 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
Hacim1.131 Litre
EAN/UPC5703466209219