Elztrip EZ111 1050W 230V, Tekli panel
95002112
Application: Other heating
Bu ürünün üretimi sona ermiştir.
Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.
Benzer ürünleri görmek için ürün tipi sayfasını ziyaret edebilir ve aynı kategori içindeki diğer seçenekleri inceleyebilirsiniz.: Radiant heater
95002112
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | Elztrip EZ111 1050W 230V, Tekli panel |
| Besleme voltajı [V] AC | 230 V |
| Boya Rengi | Beyaz |
| CE mark | Yes |
| Contains batteries | No |
| Derinlik [mm] | 150 mm |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| In scope of WEEE | Yes |
| Kurulum yüksekliği [mm] [Min.] | 600 mm |
| Material Description | Elztrip EZ111 1100W 230V, Mono panel |
| Onay | CE |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Paket derinliği [mm] | 50 mm |
| Paket genişliği [mm] | 1500 mm |
| Paket yüksekliği [mm] | 150 mm |
| Product line | Electric Heating |
| Sertifika şirketi | CE |
| UNSPSC KODU | 40101819 |
| Ürün açıklaması | Elztrip EZ111 |
| Ürün grubu | Other Heating Products |
| Ürün tipi | Radiant Heater |
| Uygulama | Other heating |
| Yükseklik [mm] | 50 mm |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 5.656 Kilogram |
| Net ağırlık | 5.6 Kilogram |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Hacim | 11.25 Litre |
| EAN/UPC | 5703466116746 |