Danfoss logo
Elztrip 3 fixed panels

EZ336 3600W 400V, 3 sabit paneller

95002107

Application: Other heating

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaEZ336 3600W 400V, 3 sabit paneller
Besleme voltajı [V] AC400 V
Boya RengiBeyaz
CE markYes
Contains batteriesNo
Derinlik [mm]336 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
In scope of WEEEYes
Kurulum yüksekliği [mm] [Min.]600 mm
Material DescriptionEZ336 3600W 400V, 3 fixed panel
OnayCE
Önemli özellikler
Değer
Paket derinliği [mm]90 mm
Paket genişliği [mm]1700 mm
Paket yüksekliği [mm]430 mm
Product lineElectric Heating
Sertifika şirketiCE
UL markNo
UNSPSC KODU40101819
Ürün açıklamasıElztrip EZ336
Ürün grubuOther Heating Products
Ürün tipiRadiant Heater
UygulamaOther heating
Yükseklik [mm]63 mm

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık14.6 Kilogram
Net ağırlık14.454 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
Hacim65.79 Litre
EAN/UPC5703466175040