Danfoss logo
Elztrip fixed panels

EZ22231 (400V2) 2100W 400V, 2 sabit paneller

95002104

Application: Other heating

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaEZ22231 (400V2) 2100W 400V, 2 sabit paneller
Besleme voltajı [V] AC400 V
Boya RengiBeyaz
CE markYes
Contains batteriesNo
Derinlik [mm]1520 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
In scope of WEEEYes
Kurulum yüksekliği [mm] [Min.]600 mm
Material DescriptionEZ22231 (400V2) 2200W 400V, 2 fixed pane
OnayCE
Önemli özellikler
Değer
Paket derinliği [mm]90 mm
Paket genişliği [mm]1540 mm
Paket yüksekliği [mm]290 mm
Product lineElectric Heating
Sertifika şirketiCE
UL markNo
UNSPSC KODU40101819
Ürün açıklamasıElztrip EZ22231
Ürün grubuOther Heating Products
Ürün tipiRadiant Heater
UygulamaOther heating
Yükseklik [mm]64 mm

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık11.4 Kilogram
Net ağırlık11.286 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
Hacim40.194 Litre
EAN/UPC5703466116708