EZ217 1700W 230V, 2 sabit paneller
95002098
Application: Other heating
95002098
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | EZ217 1700W 230V, 2 sabit paneller |
| Besleme voltajı [V] AC | 230 V |
| Boya Rengi | Beyaz |
| CE mark | Yes |
| Contains batteries | No |
| Derinlik [mm] | 282 mm |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| In scope of WEEE | Yes |
| Kurulum yüksekliği [mm] [Min.] | 600 mm |
| Material Description | EZ217 1700W 230V, 2 fixed panel |
| Onay | CE |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Paket derinliği [mm] | 80 mm |
| Paket genişliği [mm] | 1240 mm |
| Paket yüksekliği [mm] | 290 mm |
| Product line | Electric Heating |
| Sertifika şirketi | CE |
| UL mark | No |
| UNSPSC KODU | 40101819 |
| Ürün açıklaması | Elztrip EZ217 |
| Ürün grubu | Other Heating Products |
| Ürün tipi | Radiant Heater |
| Uygulama | Other heating |
| Yükseklik [mm] | 64 mm |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 9.5 Kilogram |
| Net ağırlık | 9.405 Kilogram |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Hacim | 28.768 Litre |
| EAN/UPC | 5703466116678 |