Danfoss logo
Elztrip fixed panels

EZ208 800W 230V, 2 sabit paneller

95002090

Application: Other heating
Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.

Benzer ürünleri görmek için ürün tipi sayfasını ziyaret edebilir ve aynı kategori içindeki diğer seçenekleri inceleyebilirsiniz.: Radiant heater

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaEZ208 800W 230V, 2 sabit paneller
Besleme voltajı [V] AC230 V
Boya RengiBeyaz
CE markYes
Contains batteriesNo
Derinlik [mm]282 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
In scope of WEEEYes
Kurulum yüksekliği [mm] [Min.]600 mm
Material DescriptionEZ208 800W 230V, 2 fixed panels
OnayCE
Önemli özellikler
Değer
Paket derinliği [mm]70 mm
Paket genişliği [mm]730 mm
Paket yüksekliği [mm]290 mm
Product lineElectric Heating
Sertifika şirketiCE
UNSPSC KODU40101819
Ürün açıklamasıElztrip EZ208
Ürün grubuOther Heating Products
Ürün tipiRadiant Heater
UygulamaOther heating
Yükseklik [mm]64 mm

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık5.2 Kilogram
Net ağırlık5.148 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
Hacim14.819 Litre
EAN/UPC5703466116630