DEVItronic™, 40 W, Besleme voltajı [V] AC: 220 - 440, 250 mm
60802261
Application: Other heating
60802261
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | DEVItronic 40W 220-440V 10°C 250mm IP55 |
| Besleme voltajı [V] AC | 230 V |
| Besleme voltajı [V] AC [Maks] | 440 V |
| Besleme voltajı [V] AC [Min] | 220 V |
| Boya Rengi | Siyah |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Derinlik [mm] | 33 mm |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Eleman IP Sınıfı | 55 |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Garanti [Yıl] | 2 |
| Genişlik [mm] | 116.00 mm |
| Isıtma çıkışı [W] | 40 W |
| Material Description | DEVItronic 40W 220-440V 10degC 250mm IP5 |
| Onay | CE |
| Paket derinliği [mm] | 285 mm |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Paket genişliği [mm] | 125 mm |
| Paket yüksekliği [mm] | 40 mm |
| Product line | Electric Heating |
| Sertifika şirketi | Intertek Semko |
| Soğuk uç | Evet |
| Soğuk uç iletken sayısı | 2 |
| Soğuk uç sayısı | 1 |
| UL mark | No |
| UNSPSC KODU | 40101830 |
| Ürün açıklaması | DEVItronic™ |
| Ürün grubu | Other Heating Products |
| Ürün tipi | DEVItronic™ |
| UV Korumalı | Evet |
| Uygulama | Other heating |
| Uzunluk [m] | 0.03 m |
| Warranty type | 2-year product warranty |
| Yükseklik [mm] | 250 mm |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.82 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.812 Kilogram |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Hacim | 1.425 Litre |
| EAN/UPC | 5703435010617 |