Danfoss logo
Devitronic

DEVItronic™, 20 W, Besleme voltajı [V] AC: 220 - 440, 100 mm

60802113

Application: Other heating

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaDEVItronic 20W 220-440V 10°C 100mm IP5
Besleme voltajı [V] AC230 V
Besleme voltajı [V] AC [Maks]440 V
Besleme voltajı [V] AC [Min]220 V
Boya RengiSiyah
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Derinlik [mm]33 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Eleman IP Sınıfı55
EU RoHS complianceOut of scope
Garanti [Yıl]2
Genişlik [mm]116.00 mm
Isıtma çıkışı [W]20 W
Material DescriptionDEVItronic 20W 220-440V 10degC 100mm IP5
OnayCE
Paket derinliği [mm]130 mm
Önemli özellikler
Değer
Paket genişliği [mm]125 mm
Paket yüksekliği [mm]40 mm
Product lineElectric Heating
Sertifika şirketiIntertek Semko
Soğuk uçEvet
Soğuk uç iletken sayısı2
Soğuk uç sayısı1
UL markNo
UNSPSC KODU40101830
Ürün açıklamasıDEVItronic™
Ürün grubuOther Heating Products
Ürün tipiDEVItronic™
UV KorumalıEvet
UygulamaOther heating
Uzunluk [m]0.03 m
Warranty type2-year product warranty
Yükseklik [mm]100 mm

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.36 Kilogram
Net ağırlık0.356 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
Hacim0.65 Litre
EAN/UPC5703435010587