Danfoss logo
Devitronic

DEVItronic™, 70 W, Besleme voltajı [V] AC: 240, 142 mm

60801156

Application: Other heating

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaDEVItronic 70W 240V 145mm 50°C term
Besleme voltajı [V] AC240 V
Boya RengiSiyah
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Derinlik [mm]57 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Eleman IP Sınıfı55
EU RoHS complianceOut of scope
Garanti [Yıl]2
Genişlik [mm]72.00 mm
Isıtma çıkışı [W]70 W
Material DescriptionDEVItronic 70W 240V 145mm 50degC term
OnayCE
Paket derinliği [mm]175 mm
Paket genişliği [mm]80 mm
Önemli özellikler
Değer
Paket yüksekliği [mm]55 mm
Product lineElectric Heating
Sertifika şirketiIntertek Semko
Soğuk uçEvet
Soğuk uç iletken sayısı2
Soğuk uç sayısı1
UL markNo
UNSPSC KODU40101830
Ürün açıklamasıDEVItronic™
Ürün grubuOther Heating Products
Ürün tipiDEVItronic™
UV KorumalıEvet
UygulamaOther heating
Uzunluk [m]0.06 m
Warranty type2-year product warranty
Yükseklik [mm]142 mm

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.61 Kilogram
Net ağırlık0.604 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
Hacim0.77 Litre
EAN/UPC5703435010556