Danfoss logo
Devitronic

DEVItronic™, 15 W, Besleme voltajı [V] AC: 12 - 48, 75 mm

60800075

Application: Other heating

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaDEVItronic 15W 12-48V 10°C IP55
Besleme voltajı [V] AC24 V
Besleme voltajı [V] AC [Maks]48 V
Besleme voltajı [V] AC [Min]12 V
Boya RengiSiyah
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Derinlik [mm]57 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Eleman IP Sınıfı55
EU RoHS complianceOut of scope
Garanti [Yıl]2
Genişlik [mm]72.00 mm
Isıtma çıkışı [W]15 W
Material DescriptionDEVItronic 15W 12-48V 10degC IP55
OnayCE
Paket derinliği [mm]115 mm
Önemli özellikler
Değer
Paket genişliği [mm]80 mm
Paket yüksekliği [mm]55 mm
Product lineElectric Heating
Sertifika şirketiIntertek Semko
Soğuk uçEvet
Soğuk uç iletken sayısı2
Soğuk uç sayısı1
UL markNo
UNSPSC KODU40101830
Ürün açıklamasıDEVItronic™
Ürün grubuOther Heating Products
Ürün tipiDEVItronic™
UV KorumalıEvet
UygulamaOther heating
Uzunluk [m]0.06 m
Warranty type2-year product warranty
Yükseklik [mm]75 mm

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.34 Kilogram
Net ağırlık0.337 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
Hacim0.506 Litre
EAN/UPC5703435010532