DEVItemp 115T 15KW 3X400V
69813509
Application: Other heating
69813509
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | DEVItemp 115T 15KW 3X400V |
| Besleme voltajı [V] AC | 400 V |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| Derinlik [mm] | 510 mm |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Garanti [Yıl] | 2 |
| Genişlik [mm] | 505.00 mm |
| In scope of WEEE | Yes |
| Material Description | DEVITEMP 115 T 15KW (VDE) 3 X 400V LARGE |
| Onay | CE |
| Paket derinliği [mm] | 520 mm |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Paket genişliği [mm] | 460 mm |
| Paket yüksekliği [mm] | 480 mm |
| Product line | Electric Heating |
| Sertifika şirketi | CE |
| Soğuk uç | Evet |
| Soğuk uç sayısı | 1 |
| UNSPSC KODU | 40101604 |
| Ürün açıklaması | DEVItemp™ |
| Ürün grubu | Other Heating Products |
| Ürün tipi | DEVItemp™ |
| UV Korumalı | Evet |
| Uygulama | Other heating |
| Uzunluk [m] | 0.51 m |
| Warranty type | 2-year product warranty |
| Yükseklik [mm] | 540 mm |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 26 Kilogram |
| Net ağırlık | 25.74 Kilogram |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Hacim | 114.816 Litre |
| EAN/UPC | 5703464003437 |