DEVItemp 109T 9KW TP1A 3x400V
69812543
Application: Other heating
69812543
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | DEVItemp 109T 9KW TP1A 3x400V |
| Besleme voltajı [V] AC | 400 V |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| Derinlik [mm] | 420 mm |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Garanti [Yıl] | 2 |
| Genişlik [mm] | 410.00 mm |
| In scope of WEEE | Yes |
| Material Description | DEVITEMP 109T - TP1A 3 X 400V - 9KW |
| Onay | CE |
| Paket derinliği [mm] | 390 mm |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Paket genişliği [mm] | 420 mm |
| Paket yüksekliği [mm] | 460 mm |
| Product line | Electric Heating |
| Sertifika şirketi | CE |
| Soğuk uç | Evet |
| Soğuk uç sayısı | 1 |
| UL mark | No |
| UNSPSC KODU | 40101604 |
| Ürün açıklaması | DEVItemp™ |
| Ürün grubu | Other Heating Products |
| Ürün tipi | DEVItemp™ |
| UV Korumalı | Evet |
| Uygulama | Other heating |
| Uzunluk [m] | 0.42 m |
| Warranty type | 2-year product warranty |
| Yükseklik [mm] | 435 mm |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 15.5 Kilogram |
| Net ağırlık | 15.345 Kilogram |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Hacim | 75.348 Litre |
| EAN/UPC | 5703464010039 |