DEVIrail™, Krom, Besleme voltajı [V] AC: 230, 20 W
98806151
Application: Other heating
98806151
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | DEVIrail H20C Krom 20W 230V |
| Besleme voltajı [V] AC | 230 V |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Derinlik [mm] | 585 mm |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dış kılıf rengi | Krom |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes |
| In scope of WEEE | Yes |
| Isıtma çıkışı [W] | 20 W |
| Material Description | TOWELRAIL CROME 20W |
| Onay | CE |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Other RoHS documentation | EAEU RoHS |
| Paket derinliği [mm] | 585 mm |
| Paket genişliği [mm] | 290 mm |
| Paket yüksekliği [mm] | 125 mm |
| Product line | Electric Heating |
| Sertifika şirketi | CE |
| UL mark | No |
| UNSPSC KODU | 40101840 |
| Ürün açıklaması | DEVIrail™ |
| Ürün grubu | Other Heating Products |
| Ürün tipi | DEVIrail™ |
| Uygulama | Other heating |
| Yükseklik [mm] | 290 mm |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 1.51 Kilogram |
| Net ağırlık | 1.5 Kilogram |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Hacim | 21.206 Litre |
| EAN/UPC | 5703464010275 |